Resolutores
Serie de 3 in
Resolver – transformador variable - con múltiples configuraciones de carcasa y transformador rotacional. 3 in Ø. 1X: Velocidades de 1X y 16X. Transformador (mecánico, más de 360°) redundante
Para los fabricantes que necesitan un sensor de posición preciso, confiable, repetible, duradero y de ángulo absoluto para un posible uso en aplicaciones industriales y de las industrias de defensa, aeroespacial y médica. Honeywell Hawk͐2: Los resolvers ofrecen una detección de posición angular sin contacto de 360° y precisión mejorada (±7 arcominutos) para un control de movimientos preciso.
Los resolutores convierten la posición mecánica del eje en una señal eléctrica que representa el ángulo del eje real. Son transformadores variables en los que el estator tiene bobinados de dos fases desplazados mecánicamente por 90°. El resultado ofrece dos ondas senoidales con fase desplazada en 90°.
Los resolutores generalmente se prefieren respecto a los sensores electrónicos (por ejemplo: codificadores ópticos, potenciómetros, codificadores y sensores magnéticos) porque no contienen elementos electrónicos, de modo que no son susceptibles a fluctuaciones de rendimiento en ambientes hostiles. Los resolutores han sido endurecidos por radiación y ofrecen un rendimiento de EMC (compatibilidad electromagnética).
Valor para los clientes
- Entrega de producto: El uso de de los mismos componentes para todas las configuraciones estándares le permite a Honeywell producir dispositivos estándares de calidad en 12 semanas en comparación con las 20 a 22 semanas que le toma a la competencia.
- Personalizable: El proceso de fabricación de Honeywell y la variedad de las características de los productos les permite a los clientes personalizar el producto para cumplir con la precisión de la aplicación y los requisitos de tamaño.
- Soporte global: La presencia a nivel mundial de Honeywell les ofrece a los clientes soporte inmediato para productos y aplicaciones. Muchos competidores fabricantes de resolvers ofrecen soporte únicamente en el área de fabricación local o brindan un soporte limitado fuera del área de fabricación.
- Experiencia en ingeniería: Honeywell tiene más de 30 años de experiencia en cuanto a la oferta de resolvers precisos, confiables y duraderos.
Diferenciadores
- Configuraciones múltiples: tipo disco (descubierto y encapsulado simple), encapsulado completo y configuraciones con transformadores giratorios
- Rango de temperatura operativa: -50.8 °C a 93.3 °C [-60 °F a 200 °F]
- Rango de frecuencia de excitación: 800 Hz a 5000 Hz
- Rango de tensión de excitación: 3 V a 15 V
- Descarga: 50 g, 11 ms
- Vibración: 15 g, 10 Hz a 2000 Hz
- Ajuste personalizado
- Conector/conducto personalizados
- Versión sin escobilla redundante personalizada (dos resolutores independientes dentro de la misma carcasa)
- Carcasa de titanio
- Transformador para rotación 360°+ (continua)