Para los fabricantes que necesitan un sensor de posición preciso, confiable, repetible, duradero y de ángulo absoluto para un posible uso en aplicaciones industriales y de las industrias de defensa, aeroespacial y médica. Los resolutores Honeywell Hawk™ ofrecen una detección de posición angular sin contacto de 360° y precisión mejorada (±7 arcominutos) para un control de movimientos preciso.
Los resolutores convierten la posición mecánica del eje en una señal eléctrica que representa el ángulo del eje real. Son transformadores variables en los que el estator tiene bobinados de dos fases desplazados mecánicamente por 90º. El resultado ofrece dos ondas senoidales con fase desplazada en 90°.
Los resolutores generalmente se prefieren respecto a los sensores electrónicos (por ejemplo: codificadores ópticos, potenciómetros, codificadores y sensores magnéticos) porque no contienen elementos electrónicos, de modo que no son susceptibles a fluctuaciones de rendimiento en ambientes hostiles. Los resolutores han sido endurecidos por radiación y ofrecen un rendimiento de EMC (compatibilidad electromagnética).
Configuración | Encapsulado simple tipo disco, transformador |
Diámetro exterior | 3,00 in |
Velocidad | Doble (1X y 16X) |
Precisión | ±420 arcosegundos |
Tasa de transformación | 0,25 |
Voltaje | 7 V |
Frecuencia | 2500 Hz |
Corriente de entrada | 20 mA a 40 mA |
Temperatura de funcionamiento | -50.8 °C a 93.3 °C [-60 °F a 200 °F] |
Temperatura de almacenamiento | MIL-STD-810G, 501,5 y 502,5, -50.8 °C a 93.3 °C |
Carga eléctrica | 100 kOhm mín. |
Energía de entrada | 0,03 V a 0,09 V |
Rango angular | 360°+ |
Material | Carcasa/conector: acero inoxidable 416 |
Tipo de montaje | Manga |
Conexión | hilo conductor |
Fuerza de impacto | MIL-S-81963B, sección 3.7.2, 50 g, duración de 11 ms, 3 ejes, 2 direcciones, 5 impactos de cada eje/dirección, 30 en total |
Vibración | MIL-S-81963B, sección 3.7.1, 15 g, 10 Hz a 2000 Hz, 4 hr cada uno en 3 ejes |
Ciclo de humedad | Acondicionador de galga MIL-STD-202 106 |
Ciclo térmico | RTCA/DO-160D Sección 5, temperaturas extremas de -50.8 °C a 93.3 °C, transición de 10 °C por minuto |
EMC | MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102 |
Liberación de gases | SP-R0022 (requisitos de liberación de gases de la NASA) |
Resistencia | MIL-hdbk-218 (6,2): 1200 h a 1150 RPM |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | Serie de 3 in |
Especificaciones técnicas
Configuración | Encapsulado simple tipo disco, transformador |
Diámetro exterior | 3,00 in |
Velocidad | Doble (1X y 16X) |
Precisión | ±420 arcosegundos |
Tasa de transformación | 0,25 |
Voltaje | 7 V |
Frecuencia | 2500 Hz |
Corriente de entrada | 20 mA a 40 mA |
Temperatura de funcionamiento | -50.8 °C a 93.3 °C [-60 °F a 200 °F] |
Temperatura de almacenamiento | MIL-STD-810G, 501,5 y 502,5, -50.8 °C a 93.3 °C |
Carga eléctrica | 100 kOhm mín. |
Energía de entrada | 0,03 V a 0,09 V |
Rango angular | 360°+ |
Material | Carcasa/conector: acero inoxidable 416 |
Tipo de montaje | Manga |
Conexión | hilo conductor |
Fuerza de impacto | MIL-S-81963B, sección 3.7.2, 50 g, duración de 11 ms, 3 ejes, 2 direcciones, 5 impactos de cada eje/dirección, 30 en total |
Vibración | MIL-S-81963B, sección 3.7.1, 15 g, 10 Hz a 2000 Hz, 4 hr cada uno en 3 ejes |
Ciclo de humedad | Acondicionador de galga MIL-STD-202 106 |
Ciclo térmico | RTCA/DO-160D Sección 5, temperaturas extremas de -50.8 °C a 93.3 °C, transición de 10 °C por minuto |
EMC | MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102 |
Liberación de gases | SP-R0022 (requisitos de liberación de gases de la NASA) |
Resistencia | MIL-hdbk-218 (6,2): 1200 h a 1150 RPM |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | Serie de 3 in |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Configuración múltiple de encapsulado completo de resolutores Honeywell Hawk™ serie de 3 in | Hoja de datos | Inglés | 633KB |
---|---|---|---|
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
D30D12XGASNTB highres photo.jpg | -- | 655KB | |
D30D12XGASNTB lowres photo.jpg | -- | 102KB | |
50075128: Configuración múltiple de encapsulado completo de resolutores Honeywell Hawk™ serie de 3 in | Instrucciones de instalación | Inglés | 425KB |
Resolutores Honeywell Hawk™, series de 1 in y 3 in | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 69KB |
Nomenclatura de productos de configuración múltiple de encapsulado completo de resolutores Honeywell Hawk™ serie de 3 in | Árbol de nomenclatura de productos | Inglés | 365KB |
Propuestas de valor:
Características y beneficios (además de las propuestas de valor)
DEFENSA
AEROESPACIAL
MÉDICA
INDUSTRIAL