¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Resolutores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Configuración Tipo disco, descubierto
Diámetro exterior 2,75 in
Velocidad Doble (1X y 16X)
Precisión ±25 arcosegundos
Tasa de transformación  0,25
Voltaje 7 V
Frecuencia 2500 Hz
Corriente de entrada 20 mA a 40 mA
Temperatura de funcionamiento -50.8 °C a 93.3 °C [-60 °F a 200 °F]
Temperatura de almacenamiento MIL-STD-810G, 501,5 y 502,5, -50.8 °C a 93.3 °C
Carga eléctrica 100 kOhm mín.
Energía de entrada 0,03 V a 0,09 V
Rango angular 360°+
Material Carcasa/conector: acero inoxidable 416
Tipo de montaje Descubierto
Conexión hilo conductor
Fuerza de impacto MIL-S-81963B, sección 3.7.2, 50 g, duración de 11 ms, 3 ejes, 2 direcciones, 5 impactos de cada eje/dirección, 30 en total
Vibración MIL-S-81963B, sección 3.7.1, 15 g, 10 Hz a 2000 Hz, 4 hr cada uno en 3 ejes
Ciclo de humedad Acondicionador de galga MIL-STD-202 106
Ciclo térmico RTCA/DO-160D Sección 5, temperaturas extremas de -50.8 °C a 93.3 °C, transición de 10 °C por minuto
EMC MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
Liberación de gases SP-R0022 (requisitos de liberación de gases de la NASA)
Resistencia MIL-hdbk-218 (6,2): 1200 h a 1150 RPM
Disponibilidad Global
Nombre de la serie Serie de 3 in

Especificaciones técnicas

Configuración Tipo disco, descubierto
Diámetro exterior 2,75 in
Velocidad Doble (1X y 16X)
Precisión ±25 arcosegundos
Tasa de transformación  0,25
Voltaje 7 V
Frecuencia 2500 Hz
Corriente de entrada 20 mA a 40 mA
Temperatura de funcionamiento -50.8 °C a 93.3 °C [-60 °F a 200 °F]
Temperatura de almacenamiento MIL-STD-810G, 501,5 y 502,5, -50.8 °C a 93.3 °C
Carga eléctrica 100 kOhm mín.
Energía de entrada 0,03 V a 0,09 V
Rango angular 360°+
Material Carcasa/conector: acero inoxidable 416
Tipo de montaje Descubierto
Conexión hilo conductor
Fuerza de impacto MIL-S-81963B, sección 3.7.2, 50 g, duración de 11 ms, 3 ejes, 2 direcciones, 5 impactos de cada eje/dirección, 30 en total
Vibración MIL-S-81963B, sección 3.7.1, 15 g, 10 Hz a 2000 Hz, 4 hr cada uno en 3 ejes
Ciclo de humedad Acondicionador de galga MIL-STD-202 106
Ciclo térmico RTCA/DO-160D Sección 5, temperaturas extremas de -50.8 °C a 93.3 °C, transición de 10 °C por minuto
EMC MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
Liberación de gases SP-R0022 (requisitos de liberación de gases de la NASA)
Resistencia MIL-hdbk-218 (6,2): 1200 h a 1150 RPM
Disponibilidad Global
Nombre de la serie Serie de 3 in

Documentos


Características del producto

Propuestas de valor:

  • Especificación de impacto de 50 g, 11 ms que permite el uso en aplicaciones militares y aeroespaciales hostiles.
  • Especificación de vibración de 15 g, 10 Hz a 2000 Hz que permite el uso en aplicaciones militares y aeroespaciales hostiles.
  • Mejor confiabilidad y durabilidad en comparación con potenciómetros.
  • El rango de temperatura de funcionamiento de -50.8 °C a 93.3 °C [-60 °F a 200 °F] permite el uso en ambientes hostiles y cumple con los requisitos estándar de las aplicaciones militares y espaciales.
  • El rango de tensión de excitación de 2 V a 15 V les permite a los clientes estandarizar un resolutor que cumple con las necesidades de tensión de excitación, simplifica la fuente y la entrega, y permite ahorrar tiempo.
  • La entrega del producto es de hasta 1,5 veces más rápida que muchos productos competitivos.
  • Personalización debido al proceso de fabricación de Honeywell.
  • Soporte mundial debido a la presencia internacional de Honeywell.
  • El conocimiento en ingeniería debido a la experiencia de más de 30 años de Honeywell ofrece resolutores precisos, confiables y duraderos para las industrias aeroespacial y de defensa.

Características y beneficios (además de las propuestas de valor)

  • Configuración de encapsulado completo con rodamiento/eje.
  • El diámetro exterior pequeño de 1 pulgada permite el uso en aplicaciones restringidas en cuanto al tamaño.
  • La operación con velocidad simple (1 polo magnético) permite una resolución de ángulo rentable de un rango superior a 360°.
  • El rango de frecuencia de excitación de 2000 Hz a 5000 Hz ofrece una variedad de opciones de suministro eléctrico para el dispositivo.
  • La tasa de transformación de 0,45 o 1,0 les ofrece a los clientes dos opciones e incrementa la flexibilidad de la aplicación.
  • La precisión de ±420 arcosegundos permite un control de movimientos precisos de sistemas de armas y dispositivos de posicionamiento espacial.
  • La tecnología magnética sin contacto elimina el contacto mecánico, reduce el desgaste y mejora la confiabilidad y la durabilidad al garantizar la operación en ambientes hostiles (el rendimiento no se encuentra afectado por la arena, el polvo o el agua).
  • Cumple con diversas especificaciones de la industria militar/aeroespacial: DO-160D, MIL-STD-202G, MIL-STD-810G, MIL-STD-81963B, MIL-STD-461F; cumple con los requisitos de liberación de gas espacial SP-R0022.

Aplicaciones

DEFENSA

  • Sistemas electroópticos (por ejemplo: sistemas que transfieren información del sistema óptico al mecanismo de disparo): brinda comentarios de posición absoluta del acimut y los planos angulares de elevación para una entrega de orden preciso.
  • Sistemas de control de disparos (por ejemplo: sistemas de armas en vehículos militares o buques): brinda comentarios de posición absoluta del acimut y los planos angulares de elevación para una entrega de orden preciso.
  • Comentarios de posición del cardanes (por ejemplo: pedestales de comunicación posicionados en la parte superior de los vehículos militares): brinda comentarios de posición absoluta del acimut y los planos angulares de elevación para un flujo de comunicación continuo.
  • Sistemas infrarrojos (por ejemplo: sistemas infrarrojos de los vehículos militares): con precisión, apunta el sistema infrarrojo al objetivo

AEROESPACIAL

  • Paneles solares de vehículos espaciales: posiciona con precisión el equipamiento para un máximo rendimiento
  • Antena de vehículo espacial: posiciona con precisión el equipamiento para un máximo rendimiento

MÉDICA

  • Equipamiento oncológico: ofrece comentarios de precisión para sistemas de oncología para ayudar en el posicionamiento durante la realización de exámenes.

INDUSTRIAL

  • CNC/Herramientas de precisión: ofrece comentarios de posición angular para sujeciones.