¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de corriente de lazo cerrado  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Lineal de lazo cerrado
Tipo de corriente detectada CA o CC
Rango de corriente detectado ±56 A
Tipo cuerpo Montaje PCB de conexión en serie
Tipo de salida Corriente
Corriente continua ±40 A
Corriente de operación 25 A RMS a 25 °C
Corriente de alimentación ±12 mA + salida
Voltaje de alimentación 4,75 VCC a 5,25 VCC
Corriente de deriva < ±0,03 mA
Desfase de corriente de deriva < ±0,01 mA
Resistencia de la bobina 50 Ohm
Tiempo de respuesta < 0,2 µs
Vueltas de bobina 2000
Salida nominal 12,5 mA
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Resistencia de medición 0 ohmios mín., 80 ohmios máx.
Material del cuerpo Poliamida rellena de vidrio (UL94-V0)
Montaje PCB en 11 pines
Estilo de entrada Unipolar
Precisión ±0,24 %
Disponibilidad Global
Comentarios Sensor de alimentación unipolar que incorpora tecnología de detección magnetorresistiva patentada para lograr un desfase de deriva ultrabajo con la temperatura.
Código UNSPSC 41111928
Mercadería UNSPSC Sensores de corriente 41111928
Nombre de la serie CSN

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Lineal de lazo cerrado
Tipo de corriente detectada CA o CC
Rango de corriente detectado ±56 A
Tipo cuerpo Montaje PCB de conexión en serie
Tipo de salida Corriente
Corriente continua ±40 A
Corriente de operación 25 A RMS a 25 °C
Corriente de alimentación ±12 mA + salida
Voltaje de alimentación 4,75 VCC a 5,25 VCC
Corriente de deriva < ±0,03 mA
Desfase de corriente de deriva < ±0,01 mA
Resistencia de la bobina 50 Ohm
Tiempo de respuesta < 0,2 µs
Vueltas de bobina 2000
Salida nominal 12,5 mA
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Resistencia de medición 0 ohmios mín., 80 ohmios máx.
Material del cuerpo Poliamida rellena de vidrio (UL94-V0)
Montaje PCB en 11 pines
Estilo de entrada Unipolar
Precisión ±0,24 %
Disponibilidad Global
Comentarios Sensor de alimentación unipolar que incorpora tecnología de detección magnetorresistiva patentada para lograr un desfase de deriva ultrabajo con la temperatura.
Código UNSPSC 41111928
Mercadería UNSPSC Sensores de corriente 41111928
Nombre de la serie CSN

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de corriente de lazo cerrado magnetorresistivos Serie CSN Hoja de datos Inglés 396KB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Sensores de corriente Guía de línea de productos Inglés 870KB
Sensores de corriente Guía de familias de productos Inglés 885KB

Características del producto

  • Detección de corriente de hasta 1275 A (según el listado de productos)
  • Mide corrientes CA, CC e impulsos
  • Relación costo/rendimiento competitiva
  • Respuesta rápida
  • Alta capacidad de sobrecarga
  • Nivel alto de aislamiento eléctrico entre los circuitos primarios y los secundarios
  • Rango de temperatura de funcionamiento industrial
  • Pequeños y livianos

Aplicaciones

  • Impulsores de velocidad variable
  • Protección contra sobrecarga
  • Detectores de fallas en puesta a tierra
  • Sistemas de control de retroalimentación de corriente
  • Robótica
  • Insumos de energía para UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida) y equipos de telecomunicaciones
  • Insumos de energía para soldadura
  • Automotriz: sistemas de administración de batería
  • Vatímetros