Sensores de bucle cerrado
Serie CSNP
Corriente nominal de 50 A. Rango de corriente de detección de ±90 A. Tiempo de respuesta < 0.5 μs. Precisión de ±0.5%
La serie CSN de sensores de corriente de lazo cerrado se basa en los principios de los efectos Hall y magnetorresistivo, y el método de flujo magnético cero (sistema de retroalimentación). El flujo magnético en el núcleo del sensor se controla constantemente a cero.
La cantidad de corriente requerida para equilibrar el flujo cero es la medida de la corriente primaria que fluye a través del conductor multiplicada por la proporción de los bobinados primario y secundario.
Esta corriente de lazo cerrado es la salida del dispositivo y presenta una imagen de la corriente primaria reducida en la cantidad de vueltas secundarias en cualquier momento dado. Esta corriente puede expresarse como voltaje pasándola por una resistencia.