¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de corriente de lazo cerrado  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Lineal de lazo cerrado
Tipo de corriente detectada CA o CC
Rango de corriente detectado ±150 A
Tipo cuerpo Montaje PCB con orificio pasante
Tipo de salida Corriente
Corriente continua ±150 A
Corriente de operación 100 A RMS a 25 °C
Corriente de alimentación ±10 mA + salida
Voltaje de alimentación ±12,0 VCC a ±15,0 VCC
Corriente de deriva < ±0,2 mA
Desfase de corriente de deriva < ±0,5 mA
Resistencia de la bobina 30 Ohm
Tiempo de respuesta < 0,5 µs
Vueltas de bobina 1000
Salida nominal 100 mA
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Resistencia de medición 30 ohmios mín., 80 ohmios máx.
Material del cuerpo PBT relleno de vidrio (UL94-V0)
Montaje PCB en 3 pines
Estilo de entrada Deriva
Precisión ±0,5 %
Disponibilidad Global
Comentarios Versión de CSNF161 con pin de deriva.
Código UNSPSC 41111928
Mercadería UNSPSC Sensores de corriente 41111928
Nombre de la serie CSN

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Lineal de lazo cerrado
Tipo de corriente detectada CA o CC
Rango de corriente detectado ±150 A
Tipo cuerpo Montaje PCB con orificio pasante
Tipo de salida Corriente
Corriente continua ±150 A
Corriente de operación 100 A RMS a 25 °C
Corriente de alimentación ±10 mA + salida
Voltaje de alimentación ±12,0 VCC a ±15,0 VCC
Corriente de deriva < ±0,2 mA
Desfase de corriente de deriva < ±0,5 mA
Resistencia de la bobina 30 Ohm
Tiempo de respuesta < 0,5 µs
Vueltas de bobina 1000
Salida nominal 100 mA
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Resistencia de medición 30 ohmios mín., 80 ohmios máx.
Material del cuerpo PBT relleno de vidrio (UL94-V0)
Montaje PCB en 3 pines
Estilo de entrada Deriva
Precisión ±0,5 %
Disponibilidad Global
Comentarios Versión de CSNF161 con pin de deriva.
Código UNSPSC 41111928
Mercadería UNSPSC Sensores de corriente 41111928
Nombre de la serie CSN

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de corriente Guía de línea de productos Inglés 870KB
Sensores de corriente Guía de familias de productos Inglés 885KB

Características del producto

  • Detección de corriente de hasta 1275 A (según el listado de productos)
  • Mide corrientes CA, CC e impulsos
  • Relación costo/rendimiento competitiva
  • Respuesta rápida
  • Alta capacidad de sobrecarga
  • Nivel alto de aislamiento eléctrico entre los circuitos primarios y los secundarios
  • Rango de temperatura de funcionamiento industrial
  • Pequeños y livianos

Aplicaciones

  • Impulsores de velocidad variable
  • Protección contra sobrecarga
  • Detectores de fallas en puesta a tierra
  • Sistemas de control de retroalimentación de corriente
  • Robótica
  • Insumos de energía para UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida) y equipos de telecomunicaciones
  • Insumos de energía para soldadura
  • Automotriz: sistemas de administración de batería
  • Vatímetros