¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de corriente de lazo abierto  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Integrado al circuito
Tipo de corriente detectada CA o CC
Rango de corriente detectado ±1 A
Tipo cuerpo Montaje PCB inferior
Tipo de salida Sumidero/fuente
Sensibilidad 1020 mV/AT ±122 mV/AT a 5 V CC
Corriente de alimentación 9 mA máx.
Voltaje de deriva Vs/2
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 10,5 VCC
Cambio de deriva ±0,064
Resistencia de la bobina 0,16 ohmios típ.
Tiempo de respuesta 3 µs
Vueltas de bobina 60
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 100 °C (-13 °F a 212 °F)
Temperatura de almacenamiento -65 °C a 110 °C (-85 °F a 230 °F)
Montaje PCB en 5 pines
Estilo de entrada 5 pines
Disponibilidad Global
Comentarios AT = Amp * vueltas (características basadas en Vs = 5 V CC, Ta = 25 °C a menos que se indiquen otros valores)
Código UNSPSC 41111928
Mercadería UNSPSC Sensores de corriente 41111928
Nombre de la serie CSL

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Integrado al circuito
Tipo de corriente detectada CA o CC
Rango de corriente detectado ±1 A
Tipo cuerpo Montaje PCB inferior
Tipo de salida Sumidero/fuente
Sensibilidad 1020 mV/AT ±122 mV/AT a 5 V CC
Corriente de alimentación 9 mA máx.
Voltaje de deriva Vs/2
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 10,5 VCC
Cambio de deriva ±0,064
Resistencia de la bobina 0,16 ohmios típ.
Tiempo de respuesta 3 µs
Vueltas de bobina 60
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 100 °C (-13 °F a 212 °F)
Temperatura de almacenamiento -65 °C a 110 °C (-85 °F a 230 °F)
Montaje PCB en 5 pines
Estilo de entrada 5 pines
Disponibilidad Global
Comentarios AT = Amp * vueltas (características basadas en Vs = 5 V CC, Ta = 25 °C a menos que se indiquen otros valores)
Código UNSPSC 41111928
Mercadería UNSPSC Sensores de corriente 41111928
Nombre de la serie CSL

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores miniatura de corriente de lazo abierto con cable serie CSLW Hoja de datos Inglés 227KB
Sensores de corriente Guía de línea de productos Inglés 870KB
Sensores de corriente Guía de familias de productos Inglés 885KB

Características del producto

  • Detección de corriente CA o CC
  • Salida radiométrica lineal
  • Salida de sumidero o fuente de corriente para brindar flexibilidad de la interfaz
  • Sin pérdida de inserción
  • Tiempo de respuesta rápida
  • Tamaño compacto para aplicaciones con espacio limitado
  • Detección precisa, de bajo costo
  • Disipación mínima de energía
  • Corriente máxima limitada solo por el tamaño del conductor
  • Compensación de temperatura incorporada favorece un funcionamiento confiable
  • Temperatura de operación: -25 °C a 100 °C (-13 °F a 212 °F)
  • Cumple con RoHS (sin plomo)

Aplicaciones

  • Control de motores en herramientas para consumidores finales, HVAC (climatización) y aplicaciones
  • Monitoreo de corriente de circuitos eléctricos
  • Protección contra sobrecarga
  • Detectores de fallas en puesta a tierra
  • Robótica
  • Control del proceso industrial
  • Insumos de energía para UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida) y equipos de telecomunicaciones
  • Monitoreo de corriente de soldadura
  • Sistemas de administración de batería en equipos portátiles
  • Vatímetros
  • Impulsores de velocidad variable