¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de corriente de lazo abierto  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Analógica inductiva
Tipo de corriente detectada CA o CC
Rango de corriente detectado ±625 A
Tipo cuerpo Montaje PCB inferior
Tipo de salida Voltaje
Sensibilidad 5,6 mV N* ±1,3 mV N* a 12 V CC
Corriente de alimentación 19 mA máx.
Voltaje de deriva VCC/2 ±10 %
Voltaje de alimentación 8,0 VCC a 16,0 VCC
Cambio de deriva ±0,05
Resistencia de la bobina No corresponde
Tiempo de respuesta 3 µs
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Material del cuerpo Poliéster PBT
Montaje PCB en 3 pines
Estilo de entrada 3 pines
Disponibilidad Global
Comentarios N* = cantidad de vueltas (no recomendado para diseños nuevos)
Código UNSPSC 41111928
Mercadería UNSPSC Sensores de corriente 41111928
Nombre de la serie CSLA

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Analógica inductiva
Tipo de corriente detectada CA o CC
Rango de corriente detectado ±625 A
Tipo cuerpo Montaje PCB inferior
Tipo de salida Voltaje
Sensibilidad 5,6 mV N* ±1,3 mV N* a 12 V CC
Corriente de alimentación 19 mA máx.
Voltaje de deriva VCC/2 ±10 %
Voltaje de alimentación 8,0 VCC a 16,0 VCC
Cambio de deriva ±0,05
Resistencia de la bobina No corresponde
Tiempo de respuesta 3 µs
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Material del cuerpo Poliéster PBT
Montaje PCB en 3 pines
Estilo de entrada 3 pines
Disponibilidad Global
Comentarios N* = cantidad de vueltas (no recomendado para diseños nuevos)
Código UNSPSC 41111928
Mercadería UNSPSC Sensores de corriente 41111928
Nombre de la serie CSLA

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor de corriente lineal serie CSLA Información del catálogo Inglés 234KB
Sensor de corriente lineal serie CSLA Instrucciones de instalación Inglés 58KB
Sensores de corriente Guía de línea de productos Inglés 870KB
Sensores de corriente Guía de familias de productos Inglés 885KB

Características del producto

  • Salida lineal
  • Detección de corriente CA o CC
  • Diseño con orificio pasante
  • Tiempo de respuesta rápida
  • Aislamiento del voltaje de salida de la entrada
  • Disipación mínima de energía
  • Corriente máxima limitada solo por el tamaño del conductor
  • El rendimiento ajustable y la compensación de temperatura incorporada garantizan un funcionamiento confiable.
  • Detección precisa, de bajo costo
  • Rango de temperatura de funcionamiento: de -25 °C a 85 °C
  • Carcasa: Poliéster PBT

Aplicaciones

  • Impulsores de velocidad variable
  • Protección contra sobrecarga
  • Detectores de fallas en puesta a tierra
  • Sistemas de control de retroalimentación de corriente
  • Robótica
  • Insumos de energía para UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida) y equipos de telecomunicaciones
  • Insumos de energía para soldadura
  • Automotriz: sistemas de administración de batería
  • Vatímetros