Interruptores de tracción de cable
Serie CLSX
Tracción de cable de cabezal simple. UL, CSA. NEMA 1, 3, 4, 13. Contactos de plata
El interruptor límite de seguridad de tracción de cable Serie CLSX se diseñó para proporcionar protección de parada de emergencia para cintas transportadoras en ambientes peligrosos. La Serie.CLSX soporta presión de una explosión interna y enfría los gases explosivos por debajo de la temperatura de ignición de la atmósfera explosiva. La trayectoria de las llamas se produce por los hilos del cuerpo cubierta y un botón extendido entre la cavidad y el cabezal del interruptor.