¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de tracción de cable  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de seguridad de tiro de cable
Actuador Cable, mantenido
Tipo de interruptor Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA
Material de contacto Plata
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de cuerpo A prueba de explosiones
Nombre de la serie CLSX
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
Archivo de CSA n.º LR57326
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones UL, CSA
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 40 °C (de -13 °F a 104 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador Ninguno
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de seguridad de tiro de cable
Actuador Cable, mantenido
Tipo de interruptor Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA
Material de contacto Plata
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de cuerpo A prueba de explosiones
Nombre de la serie CLSX
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
Archivo de CSA n.º LR57326
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones UL, CSA
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 40 °C (de -13 °F a 104 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador Ninguno
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
PK 80026: Interruptor de límite de carrera de tiro de cable, de acción momentánea, a prueba de explosión Instrucciones de instalación Inglés 155KB
PK 81593: Interruptor límite de carrera de arrastre de cable y acción sostenida a prueba de explosiones serie CLSX Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 162KB
Informe de la prueba: Interruptor de tracción de cable: Prueba de fuerza de arrastre Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores MICRO SWITCH en aplicaciones de cinta transportadora Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Mantenimiento de salvaguardias para equipos en diversas temperaturas de funcionamiento Nota sobre aplicaciones Inglés 394KB
Documentos técnicos: Seguridad en la fábrica / centro de distribución: la necesidad de los interruptores de seguridad de arrastre de cable Documentos técnicos Inglés 420KB

Características del producto

  • Funcionamiento de apertura positiva de contactos normalmente cerrados
  • Disponible con contactos de apertura positiva 2NC
  • Detección de cables rotos/sueltos
  • UL, CSA

Aplicaciones

  • Cintas transportadoras en ambientes peligrosos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink