¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de enclavamiento de puerta Relialign™  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Conector Conector RJ-45 categoría 5
Tipo Enclavamiento montaje a la derecha
Carga de corriente 0,2 A, 24 V CC; 0,35 A, 24 V CA, 60 Hz
Llave Metal
Control de solenoide Interno
Conexión CAT 5 Disponible
Voltaje 24 VCA/VCC, ±5 %
Material del cuerpo metal (blanco)
Vida útil mecánica esperada Vida útil: 1 millón de operaciones/min.
Temperatura de funcionamiento De 4 °C a 38 °C (40 °F a 100 °F)
Comentarios Cableado en serie
Normas y aprobaciones ASME A17.1, ASME A18.1, cULus y CAN/CSA B44
Disponibilidad América del Norte

Especificaciones técnicas

Conector Conector RJ-45 categoría 5
Tipo Enclavamiento montaje a la derecha
Carga de corriente 0,2 A, 24 V CC; 0,35 A, 24 V CA, 60 Hz
Llave Metal
Control de solenoide Interno
Conexión CAT 5 Disponible
Voltaje 24 VCA/VCC, ±5 %
Material del cuerpo metal (blanco)
Vida útil mecánica esperada Vida útil: 1 millón de operaciones/min.
Temperatura de funcionamiento De 4 °C a 38 °C (40 °F a 100 °F)
Comentarios Cableado en serie
Normas y aprobaciones ASME A17.1, ASME A18.1, cULus y CAN/CSA B44
Disponibilidad América del Norte

Documentos


Características del producto

  • Cumple con ASME A17.1, ASME A18.1, cULus y CAN/CSA B44.
  • Paso a modo manual para una activación sencilla sin riesgos para el usuario
  • Prolongada vida útil mecánica de hasta un millón de operaciones.
  • Leva de retención de cierre de puerta para sostener la puerta con mínimo contacto de llave con enclavamiento.
  • Excede el estándar de fuerza de arrastre comercial de 675 libras de fuerza de arrastre por 2X.
  • Control interno de solenoide
  • Ningún contacto abierto ni expuesto
  • Paso a modo manual para una activación sencilla sin riesgos para el usuario
  • Conexión CAT 5 disponible
  • Voltaje universal para aplicaciones de CA y CC.
  • Plataforma configurable

Aplicaciones

  • En los Estados Unidos: aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas, ascensores para personas con movilidad reducida y ascensores con puerta vaivén residenciales privados
  • En Canadá: aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas y ascensores residenciales

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink