¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Calentadores flexibles - - Honeywell


Especificaciones técnicas

Voltaje total 15 W
Densidad de vatios 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
Voltaje 12 V
Valor de resistencia 9,6 Ohm
Duración 76,2 mm (3 pulg.)
Ancho 50,8 mm (2 pulg.)
Material de aislación Silicona
Conexiones Conductor AWG 22, 600 mm (24 in)
Adhesivo PSA 966 3M
Nombre de la serie C3200

Especificaciones técnicas

Voltaje total 15 W
Densidad de vatios 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
Voltaje 12 V
Valor de resistencia 9,6 Ohm
Duración 76,2 mm (3 pulg.)
Ancho 50,8 mm (2 pulg.)
Material de aislación Silicona
Conexiones Conductor AWG 22, 600 mm (24 in)
Adhesivo PSA 966 3M
Nombre de la serie C3200

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Calentadores flexibles Guía de línea de productos Inglés 133KB
Calentadores flexibles cumplen los requisitos del sector médico para autoclaves Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB

Características del producto

  • Energía máxima: 16 W/cm² (40 W/in²)
  • Temperatura de almacenamiento/funcionamiento máxima 250 °C [482 °F]
  • Tamaño máximo: 610 mm x 610 mm (24 in x 24 in)
  • Disponible en una gran variedad de geometrías de tipo plano, moldeado con forma y envuelto en espiral
  • Disponible en una amplia variedad de terminaciones.
  • Disponible en múltiples voltajes

Aplicaciones

  • Válvulas aéreas
  • Electrodomésticos
  • Satélites
  • Dispositivos electrónicos médicos
  • Equipos de telecomunicaciones
  • Industria alimentaria

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink