¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,83 N a 1,95 N (3 oz a 7 oz)
Fuerza de liberación 0,28 N (1 oz) mín.
Pre-Recorrido (PT) 18,24 mm (0,718 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 21,29 mm (0,838) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 5,82 mm (0,229 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Barra de fuerza baja
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, o 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de cuerpo Carcasa dividida, montaje lateral
Tipo de palanca
Nombre de la serie BZG/BZH
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 250° en vertical
Normas y aprobaciones UL
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,83 N a 1,95 N (3 oz a 7 oz)
Fuerza de liberación 0,28 N (1 oz) mín.
Pre-Recorrido (PT) 18,24 mm (0,718 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 21,29 mm (0,838) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 5,82 mm (0,229 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Barra de fuerza baja
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, o 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de cuerpo Carcasa dividida, montaje lateral
Tipo de palanca Barra: fuerza baja
Nombre de la serie BZG/BZH
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 250° en vertical
Normas y aprobaciones UL
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
PK 88173: Interruptores en cajas BZE6/V6 y BZG/H Instrucciones de instalación Inglés 657KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Interruptores en cajas cerradas serie BZG/BZH Información del catálogo Inglés 386KB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Árbol de nomenclatura de interruptor en caja DTE6/DTV6 MICRO SWITCH Árbol de nomenclatura de productos Inglés 1MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Características del producto

  • Carcasa de aluminio de fundición
  • Montaje lateral o empotrado
  • Reconocido por UL, archivo n.º E12252
  • Tornillo de conexión a tierra
  • Sellado según la especificación NEMA 1, 3, 4, 13

Aplicaciones

  • Equipos de empaque
  • Maquinaria especial
  • Maquinaria textil
  • Transportadores
  • Equipos y maquinaria de construcción
  • Maquinaria de oficios de imprenta
  • Grúas y elevadores aéreos