¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Interruptores límite de carrera de precisión compactos - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,78 N a 5,56 N (10 oz a 20 oz)
Fuerza de liberación 1,67 N (6 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 4,78 mm (0,188 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 5,56 mm (0,219) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,15 mm (0,006 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Brazo con rodillo superior
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, o 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de cuerpo Carcasa dividida, montaje lateral
Tipo de palanca
Nombre de la serie BZG/BZH
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 250° en vertical
Normas y aprobaciones UL
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,78 N a 5,56 N (10 oz a 20 oz)
Fuerza de liberación 1,67 N (6 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 4,78 mm (0,188 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 5,56 mm (0,219) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,15 mm (0,006 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Brazo con rodillo superior
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, o 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de cuerpo Carcasa dividida, montaje lateral
Tipo de palanca Rodillo - Ajustable
Nombre de la serie BZG/BZH
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 250° en vertical
Normas y aprobaciones UL
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 2MB
Foto de baja resolución de BZG1-2RN2 Foto -- 138KB
PK 88173: Interruptores en cajas BZE6/V6 y BZG/H Instrucciones de instalación Inglés 657KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Interruptores en cajas cerradas serie BZG/BZH Información del catálogo Inglés 386KB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Árbol de nomenclatura de interruptor en caja DTE6/DTV6 MICRO SWITCH Árbol de nomenclatura de productos Inglés 1MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Características del producto

  • Carcasa de aluminio de fundición
  • Montaje lateral o empotrado
  • Reconocido por UL, archivo n.º E12252
  • Tornillo de conexión a tierra
  • Sellado según la especificación NEMA 1, 3, 4, 13

Aplicaciones

  • Equipos de empaque
  • Maquinaria especial
  • Maquinaria textil
  • Transportadores
  • Equipos y maquinaria de construcción
  • Maquinaria de oficios de imprenta
  • Grúas y elevadores aéreos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink