Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 2,22 N a 5,56 N (8 oz a 20 oz) |
Fuerza de liberación | 1,67 N (6 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 5,94 mm (0,234 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 5,56 mm (0,219) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,15 mm (0,006 in) como máximo |
Tipo de producto | Interruptores en cajas |
Actuador | Brazo con rodillo superior |
Tipo de terminación | PG13,5 |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC |
Material del cuerpo | Aluminio de fundición |
Corriente | 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res. |
Sellado | IP65 |
Tipo de cuerpo | Carcasa dividida, montaje lateral |
Tipo de palanca | |
Nombre de la serie | E7/V7 |
Temperatura de funcionamiento | De -30 °C a 71 °C (de -22 °F a 160 °F) |
Comentarios | Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 180° en vertical |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Especificaciones técnicas
Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 2,22 N a 5,56 N (8 oz a 20 oz) |
Fuerza de liberación | 1,67 N (6 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 5,94 mm (0,234 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 5,56 mm (0,219) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,15 mm (0,006 in) como máximo |
Tipo de producto | Interruptores en cajas |
Actuador | Brazo con rodillo superior |
Tipo de terminación | PG13,5 |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC |
Material del cuerpo | Aluminio de fundición |
Corriente | 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res. |
Sellado | IP65 |
Tipo de cuerpo | Carcasa dividida, montaje lateral |
Tipo de palanca | Rodillo unidireccional, ajustable |
Nombre de la serie | E7/V7 |
Temperatura de funcionamiento | De -30 °C a 71 °C (de -22 °F a 160 °F) |
Comentarios | Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 180° en vertical |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |