¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de uso medio - - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,22 N a 5,56 N (8 oz a 20 oz)
Fuerza de liberación 1,67 N (6 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 5,94 mm (0,234 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 5,56 mm (0,219) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,15 mm (0,006 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Brazo con rodillo superior
Tipo de terminación Conducto de 20 mm (0,79 in)
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado IP65
Tipo de cuerpo Carcasa dividida, montaje lateral
Tipo de palanca
Nombre de la serie E7/V7
Temperatura de funcionamiento De -30 °C a 71 °C (de -22 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 180° en vertical
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,22 N a 5,56 N (8 oz a 20 oz)
Fuerza de liberación 1,67 N (6 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 5,94 mm (0,234 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 5,56 mm (0,219) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,15 mm (0,006 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Brazo con rodillo superior
Tipo de terminación Conducto de 20 mm (0,79 in)
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 15 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado IP65
Tipo de cuerpo Carcasa dividida, montaje lateral
Tipo de palanca Rodillo unidireccional, ajustable
Nombre de la serie E7/V7
Temperatura de funcionamiento De -30 °C a 71 °C (de -22 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 180° en vertical
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de uso medio Serie E6/V6 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 3MB
PK 88173: Interruptores en cajas BZE6/V6 y BZG/H Instrucciones de instalación Inglés 657KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Interruptores para puertas o barreras de estacionamiento automatizadas Nota sobre aplicaciones Inglés 780KB
Árbol de nomenclatura de interruptor en caja DTE6/DTV6 MICRO SWITCH Árbol de nomenclatura de productos Inglés 1MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 1MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Características del producto

  • Montaje lateral o empotrado
  • Equipo de actuador reversible
  • Opción de rosca del conducto
  • Carcasa de aluminio resistente
  • Rango de temperatura de -30 °C a 71 °C (-22 °F a 160 °F)
  • Amplia variedad de actuadores
  • Capacidad de montaje en hatos

Aplicaciones

  • Equipos de empaque
  • Maquinaria especial
  • Maquinaria textil
  • Transportadores
  • Equipos y maquinaria de construcción
  • Maquinaria de oficios de imprenta
  • Grúas y elevadores aéreos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink