Tipo de interruptor | MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo) |
Corriente | 15 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca recta |
Terminación | Terminales |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) |
Voltaje | 125 Vca |
Longitud del actuador | 26,7 mm (1,05 pulg.) |
Tipo de contacto | Oro |
Fuerza de operación (OF) | 30 gf máx. |
Fuerza de liberación | 11 gf mín. |
Sobrecarrera (OT) | 2,29 mm (0,090) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,4 mm (0,016 in) como máximo |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Resina fenólica de uso general |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | 3,53 mm (0,139 pulg.) |
Centros de montaje | 25,4 mm [1 in] |
Torque de apriete | 0,33 N m (3,0 in lb) |
Peso | 24,94 g a 34,01 g (0,055 lb a 0,075 lb) |
Altura del cuerpo | 24,1 mm (0,95 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 17,5 mm (0,69 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 49,3 mm (1,94 pulg.) |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | BZ/BA/WA/YZ |
Especificaciones técnicas
Tipo de interruptor | MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo) |
Corriente | 15 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca recta |
Terminación | Terminales |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) |
Voltaje | 125 Vca |
Longitud del actuador | 26,7 mm (1,05 pulg.) |
Tipo de contacto | Oro |
Fuerza de operación (OF) | 30 gf máx. |
Fuerza de liberación | 11 gf mín. |
Sobrecarrera (OT) | 2,29 mm (0,090) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,4 mm (0,016 in) como máximo |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Resina fenólica de uso general |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | 3,53 mm (0,139 pulg.) |
Centros de montaje | 25,4 mm [1 in] |
Torque de apriete | 0,33 N m (3,0 in lb) |
Peso | 24,94 g a 34,01 g (0,055 lb a 0,075 lb) |
Altura del cuerpo | 24,1 mm (0,95 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 17,5 mm (0,69 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 49,3 mm (1,94 pulg.) |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | BZ/BA/WA/YZ |