¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes de primera calidad  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 121 °C (de -67 °F a 250 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 1,11 N a 2,78 N (4 oz a 10 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,70 N (2,47 oz) como mínimo
Sobrecarrera (OT) 0,13 mm (0,005) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0025 mm (0,001 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 24,94 g a 34,01 g (0,055 lb a 0,075 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Arandelas cóncavas y tornillos n.º 6 de orientación inferior
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 121 °C (de -67 °F a 250 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 1,11 N a 2,78 N (4 oz a 10 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,70 N (2,47 oz) como mínimo
Sobrecarrera (OT) 0,13 mm (0,005) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0025 mm (0,001 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 24,94 g a 34,01 g (0,055 lb a 0,075 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Arandelas cóncavas y tornillos n.º 6 de orientación inferior
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Documentos


Características del producto

  • Interruptor “básico grande” estándar mundialmente aceptado
  • Recorrido diferencial y fuerza de operación baja
  • Vida útil mecánica prolongada de hasta 20.000.000 ciclos al 95 % de supervivencia
  • Orificio de montaje alargado para una instalación más sencilla y precisa
  • La calificación de corriente varía de 15 A a 25 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento

Aplicaciones

  • Sistemas de riego
  • Camiones de semirremolque
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas