¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Nombre de la serie Interruptores BX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,45 Nm (4 in lb) máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,78 mm (0,070 in) como máximo
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm (0,015 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 4,83 mm (0,190) in como mínimo
Tipo de producto Interruptores limite a prueba de explosiones y herméticos MICRO SWITCH/Aprobaciones europeas y globales
Actuador Botón superior con rodillo
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Circuitos SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 20 mm
Tipo de cuerpo BX no conectable
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Comentarios El cabezal se puede ensamblar con incrementos de 90 grados para activación de levas o deslizamientos.
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones
Posición de operacion (OP) 68,6 ± 1,0 mm (2,700 ± 0,040 in)

Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Nombre de la serie Interruptores BX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,45 Nm (4 in lb) máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,78 mm (0,070 in) como máximo
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm (0,015 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 4,83 mm (0,190) in como mínimo
Tipo de producto Interruptores limite a prueba de explosiones y herméticos MICRO SWITCH/Aprobaciones europeas y globales
Actuador Botón superior con rodillo
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Circuitos SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 20 mm
Tipo de cuerpo BX no conectable
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Comentarios El cabezal se puede ensamblar con incrementos de 90 grados para activación de levas o deslizamientos.
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones
Posición de operacion (OP) 68,6 ± 1,0 mm (2,700 ± 0,040 in)

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite a prueba de explosiones Series BX/BX2 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 6MB
PK 80148: Interruptor límite a prueba de explosiones Serie BX Instrucciones de instalación Inglés 12MB
50083427: Interruptor límite a prueba de explosión serie MICRO SWITCH BX Instrucciones de instalación Inglés 3MB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Características del producto

  • Homologaciones UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
  • Sellado: partes correspondientes de IP67 y NEMA 1, 3, 4, 6 y 13
  • Selección diversa de conductos para un amplio rango de aplicaciones
  • Compatible con LSX
  • Posibilidad de intercambiar guías con ML-E1 y HDLS MICRO SWITCH
  • Variedad de cabezales y actuadores antichispas
  • Calificación eléctrica de carga continua de 10 A
  • Opción entre contactos de plata u oro
  • Tornillo de conexión a tierra interno

Aplicaciones

  • Actuadores y válvulas de control
  • Perforaciones en alta mar
  • Elevadores de granos
  • Plantas petroquímicas
  • Plantas de químicos
  • Tratamiento de desechos
  • Cabinas de pintura
  • Transportadores para minería
  • Revestimientos de papel y pulpa
  • Manejo de desechos peligrosos