Homologaciones | Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
Nombre de la serie | Interruptores BX |
Disponibilidad | Global |
Pre-Recorrido (PT) | máx. 15° |
Recorrido diferencial (DT) | máx. 5° |
Sobrecarrera (OT) | 60° mín. |
Tipo de producto | Interruptores limite a prueba de explosiones y herméticos MICRO SWITCH/Aprobaciones europeas y globales |
Actuador | Eje lateral giratorio |
Voltaje de alimentación | 600 VCA y máximo de 250 VCC |
Tipo de palanca | |
Circuitos | SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Material del cuerpo | Aluminio |
Tipo de terminación | Conducto de 20 mm |
Tipo de cuerpo | BX no conectable |
Sellado | IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
Comentarios | Palanca incluida |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptor límite de carrera 39122213 |
Sellado | A prueba de explosiones |
Especificaciones técnicas
Homologaciones | Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
Nombre de la serie | Interruptores BX |
Disponibilidad | Global |
Pre-Recorrido (PT) | máx. 15° |
Recorrido diferencial (DT) | máx. 5° |
Sobrecarrera (OT) | 60° mín. |
Tipo de producto | Interruptores limite a prueba de explosiones y herméticos MICRO SWITCH/Aprobaciones europeas y globales |
Actuador | Eje lateral giratorio |
Voltaje de alimentación | 600 VCA y máximo de 250 VCC |
Tipo de palanca | Palanca de longitud fija de 1,5 in con rodillo de nailon de montaje frontal (0,75 in de diámetro x 0,25 in de ancho) |
Circuitos | SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Material del cuerpo | Aluminio |
Tipo de terminación | Conducto de 20 mm |
Tipo de cuerpo | BX no conectable |
Sellado | IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
Comentarios | Palanca incluida |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptor límite de carrera 39122213 |
Sellado | A prueba de explosiones |