¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Normas y aprobaciones cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Nombre de la serie Interruptores BX2
Disponibilidad Global
Pre-Recorrido (PT) máx. 9°
Recorrido diferencial (DT) máx. 4°
Sobrecarrera (OT) 68° mín.
Tipo de producto Interruptores limite a prueba de explosiones y herméticos MICRO SWITCH/Aprobaciones europeas y globales
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Tipo de palanca
Circuitos DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Acero inoxidable 316L
Tipo de terminación Conducto de 20 mm
Tipo de cuerpo BX no conectable
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 y 13
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Normas y aprobaciones cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Nombre de la serie Interruptores BX2
Disponibilidad Global
Pre-Recorrido (PT) máx. 9°
Recorrido diferencial (DT) máx. 4°
Sobrecarrera (OT) 68° mín.
Tipo de producto Interruptores limite a prueba de explosiones y herméticos MICRO SWITCH/Aprobaciones europeas y globales
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Tipo de palanca Palanca no incluida (accesorio de palanca de referencia requerido)
Circuitos DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Acero inoxidable 316L
Tipo de terminación Conducto de 20 mm
Tipo de cuerpo BX no conectable
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 y 13
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Documentos


Características del producto

  • Homologaciones cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC (Gost-R)
  • Sellado: partes correspondientes de IP67 y NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 y 13
  • Cuerpo de acero inoxidable 316L para protección en ambientes altamente corrosivos o cáusticos
  • Selección diversa de conductos para un amplio rango de aplicaciones
  • Compatible con LSX
  • Variedad de cabezales y actuadores antichispas
  • Calificación eléctrica de carga continua de 10 A
  • Opción entre contactos de plata u oro
  • Tornillo de conexión a tierra interno

Aplicaciones

  • Actuadores y válvulas de control
  • Perforaciones en alta mar
  • Elevadores de granos
  • Plantas petroquímicas
  • Plantas de químicos
  • Tratamiento de desechos
  • Cabinas de pintura
  • Transportadores para minería
  • Revestimientos de papel y pulpa
  • Manejo de desechos peligrosos