¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Normas y aprobaciones cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Nombre de la serie Interruptores BX2
Disponibilidad Global
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Recorrido diferencial (DT) máx. 5°
Sobrecarrera (OT) 60° mín.
Tipo de producto Interruptores limite a prueba de explosiones y herméticos MICRO SWITCH/Aprobaciones europeas y globales
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Tipo de palanca
Circuitos SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Acero inoxidable 316L
Tipo de terminación Conducto de 20 mm
Tipo de cuerpo BX no conectable
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 y 13
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Comentarios Palanca incluida
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
Normas y aprobaciones cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
Nombre de la serie Interruptores BX2
Disponibilidad Global
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Recorrido diferencial (DT) máx. 5°
Sobrecarrera (OT) 60° mín.
Tipo de producto Interruptores limite a prueba de explosiones y herméticos MICRO SWITCH/Aprobaciones europeas y globales
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Tipo de palanca Palanca de longitud fija de 1,5 in con rodillo de nailon de montaje frontal (0,75 in de diámetro x 0,25 in de ancho)
Circuitos SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Acero inoxidable 316L
Tipo de terminación Conducto de 20 mm
Tipo de cuerpo BX no conectable
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 y 13
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Comentarios Palanca incluida
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Documentos


Características del producto

  • Homologaciones cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC (Gost-R)
  • Sellado: partes correspondientes de IP67 y NEMA 1, 3, 4, 4X, 6 y 13
  • Cuerpo de acero inoxidable 316L para protección en ambientes altamente corrosivos o cáusticos
  • Selección diversa de conductos para un amplio rango de aplicaciones
  • Compatible con LSX
  • Variedad de cabezales y actuadores antichispas
  • Calificación eléctrica de carga continua de 10 A
  • Opción entre contactos de plata u oro
  • Tornillo de conexión a tierra interno

Aplicaciones

  • Actuadores y válvulas de control
  • Perforaciones en alta mar
  • Elevadores de granos
  • Plantas petroquímicas
  • Plantas de químicos
  • Tratamiento de desechos
  • Cabinas de pintura
  • Transportadores para minería
  • Revestimientos de papel y pulpa
  • Manejo de desechos peligrosos