Interruptores grandes básicos
Serie BM
22 A (UL, CSA, CE, ENEC). SPDT. Variedad de actuadores y terminaciones. Centros de montaje lateral o montaje en panel de 25.4 mm
Precisa, confiable y repetible, la Serie.BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrece características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.
Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad de vanguardia, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.
Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz. La Serie.6AS MICRO SWITCH incluye dos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad BZ/BA/BM/BE agrupados y accionados por un único actuador. Punto de operación ajustable en campo en uno o ambos interruptores.