¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 10,56 N (38 oz) máx.
Recorrido diferencial (DT) 1,65 mm (0,065 in) nom.
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Brazo con rodillo superior
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 V CA/250 V CA o 277 V CA
Material del cuerpo Plástico
Corriente 11 A
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de palanca
Nombre de la serie BF
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Actuador a la derecha; Con émbolo sellado de goma; Rodillo ajustable
Normas y aprobaciones UL
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 10,56 N (38 oz) máx.
Recorrido diferencial (DT) 1,65 mm (0,065 in) nom.
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Brazo con rodillo superior
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 V CA/250 V CA o 277 V CA
Material del cuerpo Plástico
Corriente 11 A
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de palanca Rodillo - Ajustable
Nombre de la serie BF
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Actuador a la derecha; Con émbolo sellado de goma; Rodillo ajustable
Normas y aprobaciones UL
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores en cajas de plástico serie BF Información del catálogo Inglés 341KB
PK 88270: Interruptor en caja de plástico BF Instrucciones de instalación Inglés 215KB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Características del producto

  • Amplia variedad de actuadores (palancas con rodillos, palancas oscilantes y émbolos)
  • Gran cavidad interna para facilitar el cableado
  • Carcasa plástica resistente que elimina la necesidad de la conexión a tierra
  • Sellado según los requisitos de NEMA 1, 3, 4 y 13
  • Amplio rango de temperatura de -30 °C a 70 °C (-25 °F a 160 °F)
  • Reconocido por UL
>

Aplicaciones

  • Grúas y elevadores aéreos
  • Equipos de transporte de superficie
  • Maquinaria especial
  • Equipos agrícolas
  • Equipos para la remoción de tierra

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink