Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 10,56 N (38 oz) máx. |
Recorrido diferencial (DT) | 1,65 mm (0,065 in) nom. |
Tipo de producto | Interruptores en cajas |
Actuador | Brazo con rodillo superior |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 125 V CA/250 V CA o 277 V CA |
Material del cuerpo | Plástico |
Corriente | 11 A |
Sellado | NEMA 1, 3, 4, 13 |
Tipo de palanca | |
Nombre de la serie | BF |
N.º de archivo UL | E12252 |
Temperatura de funcionamiento | De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F) |
Comentarios | Actuador a la izquierda; Con émbolo sellado de goma; Rodillo ajustable |
Normas y aprobaciones | UL |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Especificaciones técnicas
Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 10,56 N (38 oz) máx. |
Recorrido diferencial (DT) | 1,65 mm (0,065 in) nom. |
Tipo de producto | Interruptores en cajas |
Actuador | Brazo con rodillo superior |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 125 V CA/250 V CA o 277 V CA |
Material del cuerpo | Plástico |
Corriente | 11 A |
Sellado | NEMA 1, 3, 4, 13 |
Tipo de palanca | Rodillo - Ajustable |
Nombre de la serie | BF |
N.º de archivo UL | E12252 |
Temperatura de funcionamiento | De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F) |
Comentarios | Actuador a la izquierda; Con émbolo sellado de goma; Rodillo ajustable |
Normas y aprobaciones | UL |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Interruptores en cajas de plástico serie BF | Información del catálogo | Inglés | 341KB |
---|---|---|---|
PK 88270: Interruptor en caja de plástico BF | Instrucciones de instalación | Inglés | 215KB |
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas | Guía de familias de productos | Inglés | 9MB |
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera | Documentos técnicos | Inglés | 4MB |