¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 1,95 N (7 oz) máx.
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Oscilación - Varilla flexible
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 V CA/250 V CA o 277 V CA
Material del cuerpo Plástico
Corriente 5 A
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Nombre de la serie BF
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Actuador a la izquierda; Con émbolo sellado de goma; Resorte espiral de 6,69 in de longitud desde el centro de los orificios de montaje hasta el extremo del resorte
Normas y aprobaciones UL
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial
Posición de operacion (OP) máx. 15°

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 1,95 N (7 oz) máx.
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Oscilación - Varilla flexible
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 V CA/250 V CA o 277 V CA
Material del cuerpo Plástico
Corriente 5 A
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Nombre de la serie BF
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Actuador a la izquierda; Con émbolo sellado de goma; Resorte espiral de 6,69 in de longitud desde el centro de los orificios de montaje hasta el extremo del resorte
Normas y aprobaciones UL
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial
Posición de operacion (OP) máx. 15°

Documentos


Características del producto

  • Amplia variedad de actuadores (palancas con rodillos, palancas oscilantes y émbolos)
  • Gran cavidad interna para facilitar el cableado
  • Carcasa plástica resistente que elimina la necesidad de la conexión a tierra
  • Sellado según los requisitos de NEMA 1, 3, 4 y 13
  • Amplio rango de temperatura de -30 °C a 70 °C (-25 °F a 160 °F)
  • Reconocido por UL
>

Aplicaciones

  • Grúas y elevadores aéreos
  • Equipos de transporte de superficie
  • Maquinaria especial
  • Equipos agrícolas
  • Equipos para la remoción de tierra

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink