¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 8,90 N [2,0 lb] máx.
Fuerza de liberación 2,22 N [0,50 lb] mín.
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Botón de mano
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 20 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Nombre de la serie BAF/DTF
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 225° en vertical; Posición del actuador a la derecha
Normas y aprobaciones UL, CSA
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 8,90 N [2,0 lb] máx.
Fuerza de liberación 2,22 N [0,50 lb] mín.
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Botón de mano
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 20 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Nombre de la serie BAF/DTF
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 225° en vertical; Posición del actuador a la derecha
Normas y aprobaciones UL, CSA
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos


Características del producto

  • Capacidad de hasta 20 A
  • Carcasa de aluminio de fundición con montaje de tres orificios
  • Actuadores a la derecha o izquierda (sellados o sin sellar)
  • Sellado de cubierta, tornillos de cubierta cautivos
  • Contacto momentáneo o estable
  • Reconocido por UL, archivo n.º E12252
  • Certificación CSA, archivo n.º LR41372
  • Sellado según los requisitos de NEMA 1, 3, 4 y 13
  • Tornillo de conexión a tierra

Aplicaciones

  • Equipos de empaque
  • Maquinaria especial
  • Maquinaria agrícola
  • Transportadores
  • Grúas y elevadores aéreos