¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 8,90 N [2,0 lb] máx.
Fuerza de liberación 2,22 N [0,50 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) 5,56 mm (0,219 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 6,35 mm (0,25) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,51 mm (0,020 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Brazo con rodillo superior
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 20 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de palanca
Nombre de la serie BAF/DTF
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 225° en vertical; Posición del actuador a la derecha
Normas y aprobaciones UL, CSA
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 8,90 N [2,0 lb] máx.
Fuerza de liberación 2,22 N [0,50 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) 5,56 mm (0,219 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 6,35 mm (0,25) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,51 mm (0,020 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Brazo con rodillo superior
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 20 A Ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de palanca Rodillo unidireccional, ajustable
Nombre de la serie BAF/DTF
N.º de archivo UL E12252
Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C (de -25 °F a 160 °F)
Comentarios Con émbolo sellado de goma; Palanca ajustable en campo 360° en horizontal y 225° en vertical; Posición del actuador a la derecha
Normas y aprobaciones UL, CSA
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos


Características del producto

  • Capacidad de hasta 20 A
  • Carcasa de aluminio de fundición con montaje de tres orificios
  • Actuadores a la derecha o izquierda (sellados o sin sellar)
  • Sellado de cubierta, tornillos de cubierta cautivos
  • Contacto momentáneo o estable
  • Reconocido por UL, archivo n.º E12252
  • Certificación CSA, archivo n.º LR41372
  • Sellado según los requisitos de NEMA 1, 3, 4 y 13
  • Tornillo de conexión a tierra

Aplicaciones

  • Equipos de empaque
  • Maquinaria especial
  • Maquinaria agrícola
  • Transportadores
  • Grúas y elevadores aéreos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink