¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes de primera calidad -- - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 15 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón con sobrecarrera
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,89 N a 6,12 N (14,0 oz a 22,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 2,78 N (10,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,27 mm (0,050 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 2,39 mm (0,094) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,05 mm (0,002 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 26,16 mm ±0,51 mm (1,03 in ±0,020 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 4,19 mm (0,165 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 28,6 g (0,063 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios Arandelas cóncavas y tornillos n.º 6 de orientación inferior
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 15 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón con sobrecarrera
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,89 N a 6,12 N (14,0 oz a 22,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 2,78 N (10,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,27 mm (0,050 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 2,39 mm (0,094) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,05 mm (0,002 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 26,16 mm ±0,51 mm (1,03 in ±0,020 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 4,19 mm (0,165 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 28,6 g (0,063 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios Arandelas cóncavas y tornillos n.º 6 de orientación inferior
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Documentos


Características del producto

  • Interruptor “básico grande” estándar mundialmente aceptado
  • Recorrido diferencial y fuerza de operación baja
  • Vida útil mecánica prolongada de hasta 20.000.000 ciclos al 95 % de supervivencia
  • Orificio de montaje alargado para una instalación más sencilla y precisa
  • La calificación de corriente varía de 15 A a 25 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento

Aplicaciones

  • Sistemas de riego
  • Camiones de semirremolque
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink