¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM700
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo ±300 SLPM
Deriva del cero sobre temperatura ±0,02 V CC típ.
Tiempo de respuesta 10 ms, típico
Voltaje de alimentación 9,0 V CC mín., 16,0 V CC máx.
Estilo de puerto 22 mm
Consumo de energía 60 mW máx.
Temperatura de funcionamiento 5 °C a 60 °C (41 °F a 140 °F)
Temperatura compensada 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 23,2 g [0,75 oz]
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con aire
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM700
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo ±300 SLPM
Deriva del cero sobre temperatura ±0,02 V CC típ.
Tiempo de respuesta 10 ms, típico
Voltaje de alimentación 9,0 V CC mín., 16,0 V CC máx.
Estilo de puerto 22 mm
Consumo de energía 60 mW máx.
Temperatura de funcionamiento 5 °C a 60 °C (41 °F a 140 °F)
Temperatura compensada 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 23,2 g [0,75 oz]
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con aire
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de sensores de flujo de aire Serie AWM700, compensados/amplificados Hoja de datos Inglés 259KB
AWM730B5 highres photo.jpg Inglés 832KB
AWM730B5 lowres photo.jpg -- 121KB
Modelo CAD AWM730B5 de la Serie AWM700 en archivo .stp Modelo CAD -- 1MB
Sensores de flujo de aire Serie AWM700 Instrucciones de instalación Inglés 126KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Presentación de la serie AWM700 Información técnica Inglés 202KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Compatibilidad de medios de gas y factores de corrección Información técnica Inglés 96KB
Glosario de términos de sensores de flujo de aire Información técnica Inglés 154KB
Sensores de flujo de masa de aire que miden la altitud de presiones con diferencial bajo y la corrección de la densidad del gas Información técnica Inglés 85KB
Sensores de flujo de masa: Flujo de masa comparado con flujo volumétrico y conversiones de unidad de tasa de flujo Información técnica Inglés 190KB
Contaminación con partículas de los sensores de flujo de masa de aire y fabricantes de filtros Información técnica Inglés 99KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Tubos de flujo para rangos de hasta 300 SLPM: Proporciona una baja pérdida de carga en la aplicación del cliente
  • Valor nulo muy estable y de escala completa: No requiere recalibración en la mayoría de las aplicaciones
  • Encapsulado con diseño compacto: Ocupa menos espacio en la carcasa del cliente, de modo que reduce potencialmente los costos de producción; el tamaño de la carcasa también puede reducirse para que sea más fácil de adaptar a aplicaciones de espacio limitado.
  • Errores de repetibilidad e histéresis bajos (inferiores al 0,35 % de lectura): Brinda una mejor precisión del sistema
  • Tiempo de flujo de respuesta mejorado de 6 ms: Captura un evento de flujo completo
  • Bajo consumo de energía: Es apto para su uso en dispositivos portátiles y aplicaciones a batería.

Aplicaciones

    MÉDICA
  • Tanques y concentradores de oxígeno
  • Respiradores y ventiladores
  • Nebulizadores
  • CPAP (presión positiva continua de las vías aéreas)
  • Máquinas para anestesia

  • INDUSTRIAL
  • Controladores del flujo de masa
  • Sistemas de telecomunicaciones
  • Controles climáticos ambientales
  • Controles de celdas de combustible
  • Control de gases de procesos para láseres y equipos de soldadura