¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM5000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 SLPM a 15,0 SLPM
Salida de voltaje en el punto de recorte 5,0 V CC a 15 SLPM
Deriva del cero sobre temperatura ±0,050 V CC típ., ±0,20 V CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura ±7 % de lectura
Repetibilidad ±0,50 % de lectura
Deriva del cero 0,95 V CC mín., 1 V CC típ., 1,05 V CC máx.
Tiempo de respuesta 60 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx.
Estilo de puerto 1/4 in - 18 NPT
Presión en modo común 50 psi
Consumo de energía 100 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 60 g
Fuerza de impacto 100 g de máx. 6 ms de medio seno (3 de mín., cada dirección de 3 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con argón
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM5000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 SLPM a 15,0 SLPM
Salida de voltaje en el punto de recorte 5,0 V CC a 15 SLPM
Deriva del cero sobre temperatura ±0,050 V CC típ., ±0,20 V CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura ±7 % de lectura
Repetibilidad ±0,50 % de lectura
Deriva del cero 0,95 V CC mín., 1 V CC típ., 1,05 V CC máx.
Tiempo de respuesta 60 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx.
Estilo de puerto 1/4 in - 18 NPT
Presión en modo común 50 psi
Consumo de energía 100 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 60 g
Fuerza de impacto 100 g de máx. 6 ms de medio seno (3 de mín., cada dirección de 3 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con argón
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos


Características del producto

  • Salida de voltaje lineal
  • Diseño Venturi
  • Capacidad de montaje remoto
  • El ajuste con láser activo mejora la intercambiabilidad.
  • Tipos de calibración de gases independiente:
    -Ar (argón)
    -N2 (nitrógeno) o
    -CO2 (dióxido de carbono)

Aplicaciones

  • Control de regulación para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Analizadores de gas
  • Control de vacío bajo
  • Control de proceso
  • Respiradores y ventiladores médicos
  • Concentradores de oxígeno
  • Equipos de detección de filtraciones
  • Campana de ventilación
  • Control de anestesia
  • Medición de gas
  • Cromatografía de gas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink