¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM5000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 SLPM a 10,0 SLPM
Salida de voltaje en el punto de recorte 5,0 V CC a 10 SLPM
Deriva del cero sobre temperatura ±0,050 V CC típ., ±0,20 V CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura ±10 % de lectura
Repetibilidad ±0,50 % de lectura
Deriva del cero 0,95 V CC mín., 1 V CC típ., 1,05 V CC máx.
Tiempo de respuesta 60 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx.
Estilo de puerto 1/4 in - 18 NPT
Presión en modo común 50 psi
Consumo de energía 100 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 60 g
Fuerza de impacto 100 g de máx. 6 ms de medio seno (3 de mín., cada dirección de 3 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con dióxido de carbono Esta calibración es idéntica a utilizar óxido nitroso como gas de calibración.
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM5000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 SLPM a 10,0 SLPM
Salida de voltaje en el punto de recorte 5,0 V CC a 10 SLPM
Deriva del cero sobre temperatura ±0,050 V CC típ., ±0,20 V CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura ±10 % de lectura
Repetibilidad ±0,50 % de lectura
Deriva del cero 0,95 V CC mín., 1 V CC típ., 1,05 V CC máx.
Tiempo de respuesta 60 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx.
Estilo de puerto 1/4 in - 18 NPT
Presión en modo común 50 psi
Consumo de energía 100 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 60 g
Fuerza de impacto 100 g de máx. 6 ms de medio seno (3 de mín., cada dirección de 3 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con dióxido de carbono Esta calibración es idéntica a utilizar óxido nitroso como gas de calibración.
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos


Características del producto

  • Salida de voltaje lineal
  • Diseño Venturi
  • Capacidad de montaje remoto
  • El ajuste con láser activo mejora la intercambiabilidad.
  • Tipos de calibración de gases independiente:
    -Ar (argón)
    -N2 (nitrógeno) o
    -CO2 (dióxido de carbono)

Aplicaciones

  • Control de regulación para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Analizadores de gas
  • Control de vacío bajo
  • Control de proceso
  • Respiradores y ventiladores médicos
  • Concentradores de oxígeno
  • Equipos de detección de filtraciones
  • Campana de ventilación
  • Control de anestesia
  • Medición de gas
  • Cromatografía de gas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink