¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM40000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo +1000 SCCM
Salida de voltaje en el punto de recorte 5 Vdc ±0,15 Vdc at 1000 SCCM
Deriva del cero sobre temperatura ±0,025 V CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura -5,0% Reading max. to +6,0% Reading max.
Repetibilidad ±0,50 % Reading max.
Deriva del cero 1 V CC ±0,05 V CC
Tiempo de respuesta 1 ms típ., 3 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,000 Vdc min., 15,000 Vdc max.
Estilo de puerto Colector
Presión en modo común 150 psi
Consumo de energía 60 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 17,5 g [0,62 oz]
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con nitrógeno
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM40000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo +1000 SCCM
Salida de voltaje en el punto de recorte 5 Vdc ±0,15 Vdc at 1000 SCCM
Deriva del cero sobre temperatura ±0,025 V CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura -5,0% Reading max. to +6,0% Reading max.
Repetibilidad ±0,50 % Reading max.
Deriva del cero 1 V CC ±0,05 V CC
Tiempo de respuesta 1 ms típ., 3 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,000 Vdc min., 15,000 Vdc max.
Estilo de puerto Colector
Presión en modo común 150 psi
Consumo de energía 60 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 17,5 g [0,62 oz]
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con nitrógeno
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de flujo de aire Serie AWM40000, no amplificados y amplificados Hoja de datos Inglés 502KB
Presentación de sensores de flujo de aire Serie AWM Información del catálogo Inglés 186KB
Sensores de flujo de masa de gas por micropuente Serie AWM40000 Instrucciones de instalación Inglés 192KB
AWM40000 Amplified highres photo Foto -- 699KB
AWM40000 Amplified lowres photo Foto -- 79KB
Modelo CAD AWM43300V de la Serie AWM40000 en archivo .stp Modelo CAD -- 478KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Compatibilidad de medios de gas y factores de corrección Información técnica Inglés 96KB
Glosario de términos de sensores de flujo de aire Información técnica Inglés 154KB
Sensores de flujo de masa de aire que miden la altitud de presiones con diferencial bajo y la corrección de la densidad del gas Información técnica Inglés 85KB
Sensores de flujo de masa: Flujo de masa comparado con flujo volumétrico y conversiones de unidad de tasa de flujo Información técnica Inglés 190KB
Contaminación con partículas de los sensores de flujo de masa de aire y fabricantes de filtros Información técnica Inglés 99KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Micromecánica de silicio de precisión
  • Sensibilidad a flujos bajos (de 0,1 SCCM a 6 SLPM)
  • Adaptable para su uso con flujos más altos
  • Low power consumption allows for use in portable devices and battery-powered applications
  • Salida analógica
  • Standard 2,54 mm [0,10 in] mounting centers
  • Intercambiabilidad mediante ajuste con láser
  • Accurate sensing of low pressure

Aplicaciones

  • Control de regulación para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Analizadores de gas
  • Control de vacío bajo
  • Control de proceso
  • Respiradores y ventiladores médicos
  • Concentradores de oxígeno
  • Equipos de detección de filtraciones
  • Campana de ventilación
  • Control de anestesia
  • Medición de gas
  • Cromatografía de gas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink