¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM3000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo ±1000 SCCM (1 SLPM)
Salida de voltaje en el punto de recorte 5,0 V CC ±0,15 V CC
Deriva del cero sobre temperatura ±0,050 V CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura ±5 % de lectura
Repetibilidad ±1 % de lectura
Deriva del cero 3 V CC ±0,050 V CC
Tiempo de respuesta 3 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 VCC a 15,0 VCC
Estilo de puerto Recto
Presión en modo común 25 psi
Consumo de energía 100 mW típ.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura compensada -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 10,8 g
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios La salida de voltaje es proporcional al voltaje de alimentación.
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM3000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo ±1000 SCCM (1 SLPM)
Salida de voltaje en el punto de recorte 5,0 V CC ±0,15 V CC
Deriva del cero sobre temperatura ±0,050 V CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura ±5 % de lectura
Repetibilidad ±1 % de lectura
Deriva del cero 3 V CC ±0,050 V CC
Tiempo de respuesta 3 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 VCC a 15,0 VCC
Estilo de puerto Recto
Presión en modo común 25 psi
Consumo de energía 100 mW típ.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura compensada -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 10,8 g
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios La salida de voltaje es proporcional al voltaje de alimentación.
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos


Características del producto

  • Ajustado con láser para mejorar la intercambiabilidad entre sensores
  • Detección de flujo de hasta 1,0 SLPM
  • Detección de presión diferencial baja

Aplicaciones

  • Control de regulación para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Analizadores de gas
  • Control de vacío bajo
  • Control de proceso
  • Respiradores y ventiladores médicos
  • Concentradores de oxígeno
  • Equipos de detección de filtraciones
  • Campana de ventilación
  • Control de anestesia
  • Medición de gas
  • Cromatografía de gas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink