PRECAUCIÓN
DAÑO DEL PRODUCTO
Los sensores de flujo de masa por micropuente de la serie AWM no están diseñados para detectar flujo de líquidos, el cual podría dañar al sensor.
El producto se puede dañar si no se siguen estas instrucciones.
Nombre de la serie | AWM3000 |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Rango de presión/flujo | ±1000 SCCM (1 SLPM) |
Salida de voltaje en el punto de recorte | 5,0 V CC a 1000 sccm (1,0 SLPM) |
Deriva del cero sobre temperatura | ±25,0 mV CC |
Cambio de salida sobre temperatura | ±5 % de lectura |
Repetibilidad | ±1 % de lectura |
Deriva del cero | 1 V CC ±0,10 V CC |
Tiempo de respuesta | 1 ms típ., 3 ms máx. |
Voltaje de alimentación | 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx. |
Estilo de puerto | Recto |
Presión en modo común | 25 psi |
Consumo de energía | 50 mW típ., 60 mW máx. |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) |
Temperatura compensada | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F) |
Compatibilidad de medios | Gas seco únicamente |
Peso | 10,8 g |
Fuerza de impacto | 100 g máx. (5 mín., 6 ejes) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 41111931 |
Mercadería UNSPSC | Sensores de flujo 41111931 |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | AWM3000 |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Rango de presión/flujo | ±1000 SCCM (1 SLPM) |
Salida de voltaje en el punto de recorte | 5,0 V CC a 1000 sccm (1,0 SLPM) |
Deriva del cero sobre temperatura | ±25,0 mV CC |
Cambio de salida sobre temperatura | ±5 % de lectura |
Repetibilidad | ±1 % de lectura |
Deriva del cero | 1 V CC ±0,10 V CC |
Tiempo de respuesta | 1 ms típ., 3 ms máx. |
Voltaje de alimentación | 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx. |
Estilo de puerto | Recto |
Presión en modo común | 25 psi |
Consumo de energía | 50 mW típ., 60 mW máx. |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) |
Temperatura compensada | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F) |
Compatibilidad de medios | Gas seco únicamente |
Peso | 10,8 g |
Fuerza de impacto | 100 g máx. (5 mín., 6 ejes) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 41111931 |
Mercadería UNSPSC | Sensores de flujo 41111931 |