¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM3000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 mbar a 5,0 mbar [0 H20 a 2,0 H2O]
Salida de voltaje en el punto de recorte 20,0 mA CC ±1,0 mA CC
Deriva del cero sobre temperatura ±2,0 mA CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura - 31 % de lectura a 24 % de lectura
Repetibilidad ±0,50 % de lectura
Deriva del cero 4 mA CC ±0,3 mA CC
Tiempo de respuesta 60 ms máx.
Voltaje de alimentación 10,0 V CC ±0,01 V CC
Estilo de puerto Recto
Presión en modo común 25 psi
Consumo de energía 50 mW típ.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura compensada -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 10,8 g
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios Se debe utilizar un filtro de 5 micrones en sensores de presión diferencial. Los cambios en la temperatura al detectar la presión diferencial guardan correlación con el cambio de densidad del gas según la temperatura. Gas de calibración de nitrógeno.
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM3000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 mbar a 5,0 mbar [0 H20 a 2,0 H2O]
Salida de voltaje en el punto de recorte 20,0 mA CC ±1,0 mA CC
Deriva del cero sobre temperatura ±2,0 mA CC máx.
Cambio de salida sobre temperatura - 31 % de lectura a 24 % de lectura
Repetibilidad ±0,50 % de lectura
Deriva del cero 4 mA CC ±0,3 mA CC
Tiempo de respuesta 60 ms máx.
Voltaje de alimentación 10,0 V CC ±0,01 V CC
Estilo de puerto Recto
Presión en modo común 25 psi
Consumo de energía 50 mW típ.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura compensada -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 10,8 g
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Comentarios Se debe utilizar un filtro de 5 micrones en sensores de presión diferencial. Los cambios en la temperatura al detectar la presión diferencial guardan correlación con el cambio de densidad del gas según la temperatura. Gas de calibración de nitrógeno.
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de flujo de aire Serie AWM3000, amplificados Información del catálogo Inglés 390KB
Presentación de sensores de flujo de aire Serie AWM Información del catálogo Inglés 186KB
Sensores de flujo de aire por micropuente Serie AWM3000 Instrucciones de instalación Inglés 288KB
Foto de alta resolución de la Serie AWM3000 Foto -- 540KB
Foto de baja resolución de la Serie AWM3000 Foto -- 133KB
Modelo CAD AWM3300V de la Serie AWM3000 en archivo .stp Modelo CAD -- 428KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Compatibilidad de medios de gas y factores de corrección Información técnica Inglés 96KB
Glosario de términos de sensores de flujo de aire Información técnica Inglés 154KB
Sensores de flujo de masa de aire que miden la altitud de presiones con diferencial bajo y la corrección de la densidad del gas Información técnica Inglés 85KB
Sensores de flujo de masa: Flujo de masa comparado con flujo volumétrico y conversiones de unidad de tasa de flujo Información técnica Inglés 190KB
Contaminación con partículas de los sensores de flujo de masa de aire y fabricantes de filtros Información técnica Inglés 99KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Ajustado con láser para mejorar la intercambiabilidad entre sensores
  • Detección de flujo de hasta 1,0 SLPM
  • Detección de presión diferencial baja

Aplicaciones

  • Control de regulación para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Analizadores de gas
  • Control de vacío bajo
  • Control de proceso
  • Respiradores y ventiladores médicos
  • Concentradores de oxígeno
  • Equipos de detección de filtraciones
  • Campana de ventilación
  • Control de anestesia
  • Medición de gas
  • Cromatografía de gas