¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM3000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo +30,0 sccm
Salida de voltaje en el punto de recorte 3,4 V CC a 25 sccm
Deriva del cero sobre temperatura ±100 mV CC
Cambio de salida sobre temperatura ±5 % de lectura
Repetibilidad ±1 % de lectura
Deriva del cero 1 V CC ±0,10 V CC
Tiempo de respuesta 1 ms típ., 3 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx.
Estilo de puerto Recto
Presión en modo común 25 psi
Consumo de energía 50 mW típ., 60 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura compensada -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 10,8 g
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM3000
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo +30,0 sccm
Salida de voltaje en el punto de recorte 3,4 V CC a 25 sccm
Deriva del cero sobre temperatura ±100 mV CC
Cambio de salida sobre temperatura ±5 % de lectura
Repetibilidad ±1 % de lectura
Deriva del cero 1 V CC ±0,10 V CC
Tiempo de respuesta 1 ms típ., 3 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx.
Estilo de puerto Recto
Presión en modo común 25 psi
Consumo de energía 50 mW típ., 60 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura compensada -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 10,8 g
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos


Características del producto

  • Ajustado con láser para mejorar la intercambiabilidad entre sensores
  • Detección de flujo de hasta 1,0 SLPM
  • Detección de presión diferencial baja

Aplicaciones

  • Control de regulación para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Analizadores de gas
  • Control de vacío bajo
  • Control de proceso
  • Respiradores y ventiladores médicos
  • Concentradores de oxígeno
  • Equipos de detección de filtraciones
  • Campana de ventilación
  • Control de anestesia
  • Medición de gas
  • Cromatografía de gas