¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire no amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM2000
Acondicionador de señal No amplificado (mV)
Rango de presión/flujo ±30,0 SCCM
Salida de voltaje en el punto de recorte 11,8 mV CC a 25 SCCM
Corriente del sensor 0,6 mA máx.
Deriva del cero sobre temperatura ±0,20 mV CC
Cambio de salida sobre temperatura ±5 % de lectura
Repetibilidad ±0,35 % de lectura
Deriva del cero ±1 mV CC
Tiempo de respuesta 1 ms típ., 3 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx.
Estilo de puerto Recto
Presión en modo común 25 psi
Consumo de energía 30 mW típ., 50 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura compensada -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 10,8 g
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie AWM2000
Acondicionador de señal No amplificado (mV)
Rango de presión/flujo ±30,0 SCCM
Salida de voltaje en el punto de recorte 11,8 mV CC a 25 SCCM
Corriente del sensor 0,6 mA máx.
Deriva del cero sobre temperatura ±0,20 mV CC
Cambio de salida sobre temperatura ±5 % de lectura
Repetibilidad ±0,35 % de lectura
Deriva del cero ±1 mV CC
Tiempo de respuesta 1 ms típ., 3 ms máx.
Voltaje de alimentación 8,0 V CC mín., 10,0 V CC típico, 15,0 V CC máx.
Estilo de puerto Recto
Presión en modo común 25 psi
Consumo de energía 30 mW típ., 50 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura compensada -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Peso 10,8 g
Fuerza de impacto 100 g máx. (5 mín., 6 ejes)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de flujo de aire Serie AWM2000, no amplificados Información del catálogo Inglés 270KB
Presentación de sensores de flujo de aire Serie AWM Información del catálogo Inglés 186KB
Sensores de flujo de aire por micropuente Serie AWM2000 Instrucciones de instalación Inglés 267KB
AWM1000 Series and AWM2000 Series highres photo Foto -- 482KB
AWM1000 Series and AWM2000 Series lowres photo Foto -- 103KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Compatibilidad de medios de gas y factores de corrección Información técnica Inglés 96KB
Glosario de términos de sensores de flujo de aire Información técnica Inglés 154KB
Sensores de flujo de masa de aire que miden la altitud de presiones con diferencial bajo y la corrección de la densidad del gas Información técnica Inglés 85KB
Sensores de flujo de masa: Flujo de masa comparado con flujo volumétrico y conversiones de unidad de tasa de flujo Información técnica Inglés 190KB
Contaminación con partículas de los sensores de flujo de masa de aire y fabricantes de filtros Información técnica Inglés 99KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Capacidad de detección bidireccional
  • Detección del flujo de masa real
  • Detección de presión diferencial baja

Aplicaciones

  • Control de regulación para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Analizadores de gas
  • Control de vacío bajo
  • Control de proceso
  • Respiradores y ventiladores médicos
  • Concentradores de oxígeno
  • Equipos de detección de filtraciones
  • Campana de ventilación
  • Control de anestesia
  • Medición de gas
  • Cromatografía de gas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2021 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink