¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

IC de sensor lineal y angular  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie APS00B
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) en ángulo analógico
Tipo de activación magnética Modo saturado, analógico
Voltaje de alimentación 5 VCC típico, 12 VCC máx.
Salida de voltaje 135 mV (pico a pico)
Corriente de alimentación 7 mA a 5 V CC
Tipo de salida Voltaje analógico doble que responde a cambios en el ángulo del campo magnético
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Tipo cuerpo SOIC-8, cinta y carrete de 330 mm [13 in], 4000 unidades/carrete
Sensibilidad 2,3 mV/grado (máx.)
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie APS00B
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) en ángulo analógico
Tipo de activación magnética Modo saturado, analógico
Voltaje de alimentación 5 VCC típico, 12 VCC máx.
Salida de voltaje 135 mV (pico a pico)
Corriente de alimentación 7 mA a 5 V CC
Tipo de salida Voltaje analógico doble que responde a cambios en el ángulo del campo magnético
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Tipo cuerpo SOIC-8, cinta y carrete de 330 mm [13 in], 4000 unidades/carrete
Sensibilidad 2,3 mV/grado (máx.)
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • El amplio rango angular permite realizar mediciones de ±90° sin componentes adicionales, lo cual hace que este dispositivo sea apto para una variedad de aplicaciones de detección angular; se pueden obtener mediciones de ±180° con componentes externos.
  • La resolución de menos de 0,05° mejora la precisión general del sistema.
  • La detección absoluta significa que no se requiere indexación alguna y que se conoce la posición exacta del objetivo, lo cual simplifica el diseño del sistema.
  • Los puentes de Wheatstone duales de cuatro elementos ofrecen un diseño de ruido bajo y elemento pasivo, lo cual ayuda a mejorar el rendimiento del sistema.
  • El pequeño encapsulado de montaje en superficie SOIC-8 ocupa menos espacio en los circuitos impresos que los componentes y los encapsulados de IC (circuito integrado) más grandes.
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE
  • La configuración de cinta y carrete permite el uso con equipos automáticos de clasificación y ubicación y reduce potencialmente los costos de montaje (disponible en carretes de 178 mm [7 in] y 330 mm [13 in]).
  • La respuesta de frecuencia de 0 MHz a 5 MHz típica con un campo magnético mínimo aplicado de 190 G hace que este IC de sensor de modo saturado sea apto para aplicaciones de alta velocidad.
  • En general, requiere solo 5 V a 4 mA para funcionar (20 mW), de modo que promueve la eficiencia energética.
  • Los dispositivos miden únicamente la dirección del campo y casi no se ven afectados por descargas eléctricas, vibraciones y variaciones en la brecha entre el imán y la fuente, de modo que ofrecen una salida confiable y estable.
  • Los puentes duales con salidas desfasadas a 45° permiten usar salidas como señales de velocidad y dirección.
  • El amplificador de instrumentación APS00A de Honeywell está disponible por separado para ofrecer un procesamiento de señales adicional.

Aplicaciones

    Transporte

  • Detección de posición angular de alta precisión
  • Velocidad rotacional y detección de ángulo
  • Detección de desplazamiento de precisión sin contacto
  • Detección de velocidad y dirección

    Médica

  • Detección de posición de alta precisión
  • Velocidad rotacional y detección de ángulo
  • Detección de desplazamiento de precisión sin contacto

    Industrial

  • Detección de posición de alta precisión
  • Velocidad rotacional y detección de ángulo
  • Detección de desplazamiento de precisión sin contacto
  • Posición de la válvula
  • Control de robótica