La serie APS00B crea una salida de voltaje analógica que varía con la dirección del flujo magnético que pasa por la superficie del IC del sensor. Cuenta con puentes de Wheatstone dobles en modo saturado que generan señales en cuadratura (seno y coseno) para ofrecer un rango ampliado de mediciones angulares de hasta 180°.
Este producto es una solución rentable y con uso eficiente de espacio para diseños de alto volumen del OEM (fabricante de equipos originales). Las aplicaciones potenciales incluyen detección de posición, velocidad rotacional y detección de ángulo, y sistemas de medición de ubicación de precisión sin contacto.
Los IC (circuitos integrados) de sensor APS00B utilizan la tecnología AMR (magnetorresistiva anisótropa) de Honeywell que ofrece ventajas respecto de los sensores magnéticos de efecto Hall. Pueden resolver mejor que una décima de grado o una décima de milímetro, resistir grandes variaciones de brechas entre imán y sensor, y muestran insensibilidad a descargas eléctricas y vibraciones. Los sensores magnéticos de Honeywell se encuentran entre los sensores de posición más precisos y confiables de la industria.
Estos dispositivos de montaje en superficie se colocan directamente sobre el traceado eléctrico de un circuito impreso. Se sujetan mediante una soldadura por refusión automática que no requiere orificios, de modo que puede ayudar a reducir el costo de los circuitos impresos.
Nombre de la serie | APS00B |
Tipo de producto | Amplificador de IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) en ángulo analógico |
Tipo cuerpo | SOIC-8, cinta y carrete de 178 mm [7 in], 1000 unidades/carrete |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | APS00B |
Tipo de producto | Amplificador de IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) en ángulo analógico |
Tipo cuerpo | SOIC-8, cinta y carrete de 178 mm [7 in], 1000 unidades/carrete |
Disponibilidad | Global |
Transporte
Médica
Industrial