¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de pulsador  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Balancín MICRO SWITCH
Tipo de cuerpo Paleta MICRO SWITCH
Tipo de contacto Contactos de plata
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción 3 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Montaje en panel por sujeción
Tipo de lámpara No corresponde
Terminación 0,110 in x 0,020 in (para soldar o de conexión rápida)
Tipo de palanca
Comentarios Sin luz, rectangular
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 30211914
Mercadería UNSPSC Interruptores de paleta 30211908
Nombre de la serie AML23

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Balancín MICRO SWITCH
Tipo de cuerpo Paleta MICRO SWITCH
Tipo de contacto Contactos de plata
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción 3 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Montaje en panel por sujeción
Tipo de lámpara No corresponde
Terminación 0,110 in x 0,020 in (para soldar o de conexión rápida)
Tipo de palanca Paleta
Comentarios Sin luz, rectangular
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 30211914
Mercadería UNSPSC Interruptores de paleta 30211908
Nombre de la serie AML23

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de paleta de control electrónico Series AML 23 y 25 Información del catálogo Inglés 354KB
Hoja de datos de indicadores e interruptores de la interfaz del operador de las series MICRO SWITCH AML Hoja de datos Inglés 9MB
Dimensiones de montaje AML Información del catálogo Inglés 1MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de la línea de interruptores de balancín MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 126KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB

Características del producto

  • Contactos de oro o plata
  • 1, 2 o 4 polos
  • Funcionamiento con 2 o 3 posiciones
  • Cubiertas con iluminación o sin ella para carcasas de interruptores
  • Operadores estilo paleta tipo manual instalados de forma permanente en carcasas rectangulares
  • Las lámparas pueden proveerse instaladas o pedirse por separado
  • Circuito de la lámpara independiente del circuito del interruptor
  • Reconocido por UL
  • Con certificación CSA

Aplicaciones

  • Equipo y maquinaria industrial
  • Aviación comercial
  • Equipo de construcción
  • Instrumentos de pruebas
  • Maquinaria agrícola
  • Control de proceso
  • Instrumentación médica