¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de balancín  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Pulsador MICRO SWITCH
Tipo de cuerpo Cuadrado
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción Acción momentánea
Montaje Montaje en panel por sujeción
Tipo de lámpara Sin iluminar
Terminación 0,110 x 0,020 (para soldadura o conexión rápida)
Tipo de palanca
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,4-2 A a 0,5-250 V CA|0,4-2 A a 0,5-30 V CC|0,4-3 A a 0,5-125 V CA
Fuga de salida No corresponde
Salida de voltaje No corresponde
Corriente de alimentación No corresponde
Voltaje de neón/lámpara/LED Sin lámpara instalada
Color de la luz LED/neón No corresponde
Comentarios use el botón AML51
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 30211913
Mercadería UNSPSC Interruptores de pulsador 30211913
Nombre de la serie AML21

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Pulsador MICRO SWITCH
Tipo de cuerpo Cuadrado
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción Acción momentánea
Montaje Montaje en panel por sujeción
Tipo de lámpara Sin iluminar
Terminación 0,110 x 0,020 (para soldadura o conexión rápida)
Tipo de palanca No corresponde
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,4-2 A a 0,5-250 V CA|0,4-2 A a 0,5-30 V CC|0,4-3 A a 0,5-125 V CA
Fuga de salida No corresponde
Salida de voltaje No corresponde
Corriente de alimentación No corresponde
Voltaje de neón/lámpara/LED Sin lámpara instalada
Color de la luz LED/neón No corresponde
Comentarios use el botón AML51
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 30211913
Mercadería UNSPSC Interruptores de pulsador 30211913
Nombre de la serie AML21

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Pulsadores de control electrónico Series AML, 21 y 22 Información del catálogo Inglés 6MB
Hoja de datos de indicadores e interruptores de la interfaz del operador de las series MICRO SWITCH AML Hoja de datos Inglés 9MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 22MB

Características del producto

  • 1, 2 o 4 polos.
  • Contactos de oro o plata.
  • Opción de guarda de protección completa.
  • Alternación momentánea o de dos niveles (encendido, apagado).
  • Reconocimiento de UL, certificación CSA.
  • Las lámparas pueden proveerse instaladas o pedirse por separado.
  • El circuito de la lámpara es independiente del circuito del interruptor.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink