¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie ABP básico
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 5 psi
Voltaje de alimentación tipo 5 V CC
Corriente de alimentación 5,0 mA típ.
Función de transferencia 214 conteos, sin salida de temperatura, sin modo de suspensión
Salida Dirección digital de I2C: 0x28
Tiempo de respuesta 0,46 ms
Estilo de puerto RR: puertos dentados radiales dobles del mismo lado
Tipo cuerpo DIP
Banda de error total ±1,5 %FSS
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %FSS
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Vida útil 1 millón de ciclos de presión como mínimo
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie ABP básico
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 5 psi
Voltaje de alimentación tipo 5 V CC
Corriente de alimentación 5,0 mA típ.
Función de transferencia 214 conteos, sin salida de temperatura, sin modo de suspensión
Salida Dirección digital de I2C: 0x28
Tiempo de respuesta 0,46 ms
Estilo de puerto RR: puertos dentados radiales dobles del mismo lado
Tipo cuerpo DIP
Banda de error total ±1,5 %FSS
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %FSS
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Vida útil 1 millón de ciclos de presión como mínimo
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie ABP, compensada/amplificada Hoja de datos Inglés 2MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie ABP Instrucciones de instalación Inglés 2MB
Foto de alta resolución de ABP DIP RR básico Foto -- 578KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Foto de baja resolución de ABP DIP RR básico Foto -- 101KB
Modelo CAD de DIP RR en medio húmedo de la Serie ABP en archivo .stp Modelo CAD -- 1MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie ABP Nota sobre aplicaciones Inglés 416KB
Recomendaciones de interfaz neumática para la Serie ABP Información técnica Inglés 394KB
Diagnóstico de sensores de presión para montar en placa TruStability™, Series HSC y SSC y serie ABP básica; sensores de fuerza Serie FSA Información técnica Inglés 184KB
Modo de suspensión para usar con sensores de presión digitales de Honeywell: Serie ASDX, Serie APB y Series HSC y SSC Trustability® Información técnica Inglés 325KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Medición de presión en analizadores químicos Documentos técnicos Inglés 3MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors Información técnica Inglés 1MB
El costo elevado de los sensores de presión económicos Documentos técnicos Inglés 725KB
Técnica de calibración automática en cero para sensores de presión Información técnica Inglés 712KB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Miden presiones manométricas y diferenciales
  • Banda de error total: ±1,5 %FSS
  • Opción de medios líquidos: Permite operación húmedo/húmedo en dispositivos con dos puertos
  • Estabilidad de largo plazo líder de la industria: ±0,25 %FSS
  • Precisión líder de la industria: ±0,25 %FSS de BFSL
  • Amplio rango de presión: 60 mbar a 10 bar | 6 kPa a 1 MPa | 1 psi a 150 psi
  • tan pequeño como 8 mm x 7 mm
  • Presiones de ruptura altas
  • Calibrado sobre el rango de temperatura de 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F).
  • Opera desde una sola fuente de alimentación de 3,3 V CC o 5,0 V CC
  • Salida: Salida analógica proporcional o I2C o digital de 12 bits compatible con SPI
  • Consumo de energía: 2 μA típico cuando usa la opción de modo de suspensión
  • Cumple con los requisitos del nivel 1 de sensibilidad a la humedad de la norma IPC/JEDEC J-STD-020D.1
  • Cumple con REACH y RoHS
  • Opciones: Función de diagnóstico interno, medios líquidos, modo de suspensión, salida de temperatura
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

Aplicaciones

Médico:

  • CPAP
  • Análisis de sangre
  • Monitoreo de la presión arterial
  • Extractor de leche materna
  • Dosificación de medicamentos
  • Camas de hospital
  • Máquinas de masajes
  • Concentradores de oxígeno
  • Monitoreo de pacientes
  • Equipo para la apnea del sueño
  • Analizadores de orina
  • Ventiladores, ventiladores portátiles
  • Tratamiento de heridas

Industrial:

  • Frenos neumáticos
  • HVAC (climatización)/transmisores
  • Ciencias de la vida
  • Manejo de materiales
  • Control neumático
  • Regulación neumática
  • Supervisión de gases de procesos
  • Posicionamiento y posicionadores de válvula

Aspecto comercial:

  • Colchones inflables
  • Cafeteras
  • Lavadoras