¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 932
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología ECKO
Voltaje de alimentación 14 VCC a 32,5 VCC
Corriente de carga 120 mA
Tipo de salida Normalmente abierto, sumidero de corriente
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 90 °C (-67 °F a 194 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión M14
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Acero inoxidable
Terminación Conector
Conectores DEUTSCH: DVG01R8-A3PNK596-N-19-30-T
Distancia de actuación garantizada 0 mm a 0,99 mm (0 in a 0,0389 in)
Gd (mm) 1,5
Fuerza de impacto 6 g 11 ms ABD 0007
BITE No
Vibración ABD 0007 Cat. 6 (D/R)
Polaridad opuesta No
Cortocircuito
Prueba de presión No
Resistencia de aislamiento >100 MOhm a 45 V
Tiempo medio entre fallas 200000
Presión de altitud ABD 0007 -305 a 13136
Susceptibilidad aplicada RTCA/DO-160C Cat. A
LEMP RTCA/DO-160C Cat. M
RF (radiofrecuencia) sospechosa RTCA/DO-160C Cat. A
Emisión de RF RTCA/DO-160C Cat. A
Emisión aplicada RTCA/DO-160C Cat. A
Peso 40 g [1,4 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 932
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología ECKO
Voltaje de alimentación 14 VCC a 32,5 VCC
Corriente de carga 120 mA
Tipo de salida Normalmente abierto, sumidero de corriente
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 90 °C (-67 °F a 194 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión M14
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Acero inoxidable
Terminación Conector
Conectores DEUTSCH: DVG01R8-A3PNK596-N-19-30-T
Distancia de actuación garantizada 0 mm a 0,99 mm (0 in a 0,0389 in)
Gd (mm) 1,5
Fuerza de impacto 6 g 11 ms ABD 0007
BITE No
Vibración ABD 0007 Cat. 6 (D/R)
Polaridad opuesta No
Cortocircuito
Prueba de presión No
Resistencia de aislamiento >100 MOhm a 45 V
Tiempo medio entre fallas 200000
Presión de altitud ABD 0007 -305 a 13136
Susceptibilidad aplicada RTCA/DO-160C Cat. A
LEMP RTCA/DO-160C Cat. M
RF (radiofrecuencia) sospechosa RTCA/DO-160C Cat. A
Emisión de RF RTCA/DO-160C Cat. A
Emisión aplicada RTCA/DO-160C Cat. A
Peso 40 g [1,4 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 2MB

Características del producto

  • Sensible al campo magnético con efecto de Hall
  • Interrupción de alta frecuencia
  • Carcasa pequeña
  • Alto nivel de protección de los elementos electrónicos
  • Terminación con conector o hilos conductores

Aplicaciones

  • Tren de aterrizaje de aviones
  • Control de posición de la torreta
  • Monitoreo de apertura y cierre de puertas y escotillas