¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de seguridad compactos y estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Botón (sellado de goma)
Tipo de interruptor Acción lenta con abertura directa 1NC
Material de contacto Plata
Longitud del cable 6 ft
Tipo de terminación Cable de salida inferior
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 924CE
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR15775
N.º de archivo UL E41859
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 4 millones
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 105 °C (32 °F a 221 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Botón (sellado de goma)
Tipo de interruptor Acción lenta con abertura directa 1NC
Material de contacto Plata
Longitud del cable 6 ft
Tipo de terminación Cable de salida inferior
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 924CE
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR15775
N.º de archivo UL E41859
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 4 millones
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 105 °C (32 °F a 221 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Documentos


Características del producto

  • Funcionamiento de apertura positiva de contactos normalmente cerrados
  • Construcción compacta
  • Precableado con opción de longitudes de cable
  • Cable de salida lateral o inferior
  • Amplia selección de actuadores
  • Montaje simple con dos tornillos
  • Cumple con UL, CSA, CE y SIL 3

Aplicaciones

  • Estilos de émbolo con rodillo utilizados con levas o puertas con bisagras

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink