¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de seguridad compactos y estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Botón (sellado de goma)
Tipo de interruptor MBB de acción lenta con abertura directa 1NC/1NA
Material de contacto Plata
Longitud del cable 6 ft
Tipo de terminación Cable de salida lateral
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 924CE
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR15775
N.º de archivo UL E41859
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 4 millones
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 105 °C (32 °F a 221 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Botón (sellado de goma)
Tipo de interruptor MBB de acción lenta con abertura directa 1NC/1NA
Material de contacto Plata
Longitud del cable 6 ft
Tipo de terminación Cable de salida lateral
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 924CE
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR15775
N.º de archivo UL E41859
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 4 millones
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 105 °C (32 °F a 221 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Documentos


Características del producto

  • Funcionamiento de apertura positiva de contactos normalmente cerrados
  • Construcción compacta
  • Precableado con opción de longitudes de cable
  • Cable de salida lateral o inferior
  • Amplia selección de actuadores
  • Montaje simple con dos tornillos
  • Cumple con UL, CSA, CE y SIL 3

Aplicaciones

  • Estilos de émbolo con rodillo utilizados con levas o puertas con bisagras