Tipo de producto | Interruptor de límite de seguridad |
Actuador | Botón (sellado de goma) |
Tipo de interruptor | MBB de acción lenta con abertura directa 1NC/1NA |
Material de contacto | Plata |
Longitud del cable | 3 ft |
Tipo de terminación | Cable de salida inferior |
Corriente | 100 mA a 10 A (térmico) |
Voltaje | 240 VCA y máximo de 250 VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Nombre de la serie | 924CE |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27 |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 |
Sellado | NEMA 1, 3, 4, 12, 13 |
Archivo de CSA n.º | LR15775 |
N.º de archivo UL | E41859 |
Normas y aprobaciones | Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA |
Vida útil mecánica esperada | 4 millones |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 105 °C (32 °F a 221 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Comentarios | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
Especificaciones técnicas
Tipo de producto | Interruptor de límite de seguridad |
Actuador | Botón (sellado de goma) |
Tipo de interruptor | MBB de acción lenta con abertura directa 1NC/1NA |
Material de contacto | Plata |
Longitud del cable | 3 ft |
Tipo de terminación | Cable de salida inferior |
Corriente | 100 mA a 10 A (térmico) |
Voltaje | 240 VCA y máximo de 250 VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Nombre de la serie | 924CE |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27 |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 |
Sellado | NEMA 1, 3, 4, 12, 13 |
Archivo de CSA n.º | LR15775 |
N.º de archivo UL | E41859 |
Normas y aprobaciones | Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA |
Vida útil mecánica esperada | 4 millones |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 105 °C (32 °F a 221 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Comentarios | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos de los interruptores de seguridad miniatura 924CE | Hoja de datos | Inglés | 3MB |
---|---|---|---|
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH | Guía de familias de productos | Inglés | 485KB |
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Hoja de productos industriales | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 2MB |
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas | Guía de familias de productos | Inglés | 9MB |
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos | Información del catálogo | Inglés | 351KB |
Certificación SIRA para interruptor 24CE y 924CE | Certificado | Inglés | 373KB |
Certificación de resistencia mecánica para interruptor 24CE y 924CE | Certificado | Inglés | 27KB |
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor 24CE y 924CE | Certificado | Inglés | 27KB |