¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera miniatura y compactos  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 11,8 N [2,65 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,4 N [0,99 lb] máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,0 mm ±0,5 mm (0,04 in ±0,02 in)
Sobrecarrera (OT) 3,0 mm (0,118) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,1 mm (0,004 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores límite de carrera miniatura MICRO SWITCH
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Cable de 15 ft
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 240 Vca
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 5 A (temperatura)
Sellado IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Nombre de la serie 914CE
N.º de archivo UL E41859
Vida útil mecánica esperada hasta 10 millones
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 105 °C (32 °F a 221 °F)
Comentarios Cable de salida inferior
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial
Longitud del cable 15 ft

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 11,8 N [2,65 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,4 N [0,99 lb] máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,0 mm ±0,5 mm (0,04 in ±0,02 in)
Sobrecarrera (OT) 3,0 mm (0,118) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,1 mm (0,004 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores límite de carrera miniatura MICRO SWITCH
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Cable de 15 ft
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 240 Vca
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 5 A (temperatura)
Sellado IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Nombre de la serie 914CE
N.º de archivo UL E41859
Vida útil mecánica esperada hasta 10 millones
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 105 °C (32 °F a 221 °F)
Comentarios Cable de salida inferior
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial
Longitud del cable 15 ft

Documentos


Características del producto

  • Construcción compacta
  • Versiones precableadas o con conector
  • Carcasa de zinc de fundición
  • Amplia selección de actuadores
  • Capacidad de montaje en tandem
  • Diversas longitudes de cable
  • Cable/conector de salida lateral e inferior
  • Montaje simple con dos tornillos
  • Variantes de baja temperatura
  • Sellado con fluorocarbono (estándar)

Aplicaciones

  • Equipo de procesamiento
  • Maquinaria textil
  • Máquinas herramienta
  • Robótica
  • Equipo de empaque
  • Maquinaria de granja
  • Equipo para lavandería comercial
  • Maquinaria de oficios de imprenta
  • Vehículos