¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Controles del operador 89496 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Conector Tornillo
Posición Circuitos 2NA en posición Apretada
Vida del ciclo (rotacional) 25000 ciclos
Montaje En panel (diámetro del orificio: 22 mm [0,87 in])
Sellado de la cámara Junta o-ring
Códigos de llaves únicos No corresponde
Coincidencia con códigos de llaves actuales No corresponde
Códigos de llaves múltiples No corresponde
Diámetro 45,21 mm (1,78 pulg.)
Grosor 1,27 mm a 4,83 mm (0,05 in a 0,19 in)
Profundidad detrás del panel 43,43 mm (1,71 pulg.)
Temperatura De -40 °C a 100 °C (de -40 °F a 212 °F)
Material del botón Acetal
Material del cuerpo Nailon relleno de vidrio
Calificación eléctrica 12 VCC a 14 VCC, 20 A; 24 VCC, 10 A
Disponibilidad Global
Comentarios Interruptor de parada de emergencia
Nombre de la serie Interruptores en contrafase (push-pull)/eStop

Especificaciones técnicas

Conector Tornillo
Posición Circuitos 2NA en posición Apretada
Vida del ciclo (rotacional) 25000 ciclos
Montaje En panel (diámetro del orificio: 22 mm [0,87 in])
Sellado de la cámara Junta o-ring
Códigos de llaves únicos No corresponde
Coincidencia con códigos de llaves actuales No corresponde
Códigos de llaves múltiples No corresponde
Diámetro 45,21 mm (1,78 pulg.)
Grosor 1,27 mm a 4,83 mm (0,05 in a 0,19 in)
Profundidad detrás del panel 43,43 mm (1,71 pulg.)
Temperatura De -40 °C a 100 °C (de -40 °F a 212 °F)
Material del botón Acetal
Material del cuerpo Nailon relleno de vidrio
Calificación eléctrica 12 VCC a 14 VCC, 20 A; 24 VCC, 10 A
Disponibilidad Global
Comentarios Interruptor de parada de emergencia
Nombre de la serie Interruptores en contrafase (push-pull)/eStop

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Imagen de alta resolución 89697 Foto Inglés 881KB
Imagen de baja resolución 89697 Foto Inglés 70KB
Hoja de datos de los interruptores push-pull y de parada de emergencia Hoja de datos Inglés 4MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Resistente a la humedad y la contaminación
  • Diseñado para temperaturas hostiles
  • Resistente a la vibración
  • Contactos con deslizamiento
  • Perilla disponible en distintos colores

Aplicaciones

  • Construcción
  • Agricultura
  • Marina
  • Manejo de materiales
  • Máquinas herramienta
  • Minería