¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de llave y giratorios 89165 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Conector MetriPak 280
Posición Tres: apagado (imán conectado a tierra), encendido, arranque (momentáneo); 6 terminales
Vida del ciclo (rotacional) 25000 ciclos
Montaje Panel
Sellado de la cámara Junta o-ring
Códigos de llaves únicos Opcional
Coincidencia con códigos de llaves actuales Opcional (con la aprobación de la fábrica)
Códigos de llaves múltiples Opcional
Diámetro 22,1 mm (0,87 pulg.)
Grosor 3,18 mm a 6,35 mm (0,15 in a 0,25 in)
Profundidad detrás del panel 43,43 mm (1,71 pulg.)
Temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Calificación eléctrica 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 8 A (Res.)
Disponibilidad Global
Comentarios Interruptor de llave
Nombre de la serie Interruptores selector y con llave

Especificaciones técnicas

Conector MetriPak 280
Posición Tres: apagado (imán conectado a tierra), encendido, arranque (momentáneo); 6 terminales
Vida del ciclo (rotacional) 25000 ciclos
Montaje Panel
Sellado de la cámara Junta o-ring
Códigos de llaves únicos Opcional
Coincidencia con códigos de llaves actuales Opcional (con la aprobación de la fábrica)
Códigos de llaves múltiples Opcional
Diámetro 22,1 mm (0,87 pulg.)
Grosor 3,18 mm a 6,35 mm (0,15 in a 0,25 in)
Profundidad detrás del panel 43,43 mm (1,71 pulg.)
Temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Calificación eléctrica 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 8 A (Res.)
Disponibilidad Global
Comentarios Interruptor de llave
Nombre de la serie Interruptores selector y con llave

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Imagen de alta resolución 89697 Foto Inglés 3MB
Imagen de baja resolución 89697 Foto Inglés 271KB
Hoja de datos de interruptores giratorios Hoja de datos Inglés 537KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Guía de la línea de interruptores rotacionales y de llave Guía de línea de productos Inglés 340KB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Interruptores de dos, tres y cuatro posiciones disponibles
  • Terminales con tornillo o conectores integrales
  • Se pueden diseñar para que coincidan con los códigos de llaves actuales y se encuentran disponibles en opciones con hasta 300 códigos de llaves únicos por número de pieza.
  • Sellado a prueba de factores ambientales
  • Verificado en términos de temperatura, ciclos, vibración, polvo, lavado a presión, humedad, sal y niebla
  • Llave extraíble en múltiples posiciones
  • Diseñado para resistir a temperaturas extremas hostiles y salpicaduras de sustancias químicas
  • Orificios de drenaje en la carcasa cilíndrica o el tambor de la llave que permiten el drenaje de agua

Aplicaciones

  • Vehículos todoterreno
  • Motonieves
  • Carros de golf
  • Elevadores con brazo/de tijera/aéreos
  • Manipuladores telescópicos
  • Equipo de construcción
  • Cargadores deslizantes
  • Montacargas
  • Equipos agrícolas
  • Tractores
  • Manipuladores de materiales
  • Equipos marítimos